Выбор Продукта

ИБП Ultron серии DPS, 60/80/100/120 кВА

Технические характеристики

Сняты с производства : рекомендуемая замена Серия HPH 60/80/100/120 кВт.
 
Модель
DPS-60K / DPS-80K / DPS-100K / DPS-120K
Номинальная мощность
 
● DPS-60K
60 кВА / 54 кВт
● DPS-80K
80 кВА / 72 кВт
● DPS-100K
100 кВА / 90 кВт
● DPS-120K
120 кВА / 108 кВт
Вход
 
Номинальное напряжение
380/220 B, 400/230 B (3 фазы, 4 провода плюс земля)
Диапазон напряжения
-45~20% (208~477 В пер.тока) *1
Коэффициент нелинейных
≤ 3% *2
искажений тока
 
Коэффициент мощности
> 0,99
Частота
50/60 ± 5 Гц
Выход
 
Напряжение
380/220 B, 400/230 B (3 фазы, 4 провода плюс земля)
Выходной коэффициент мощности
0,9
Коэффициент нелинейных искажений напряжения
≤ 3% (при линейной нагрузке)
Пределы регулирования напряжения
± 1% (статический режим)
Частота
50/60 ± 0,05 Гц
Перегрузочная способность
≤ 125%: 10 минут
 
≤ 150%: 1 минута
Отображение информации
Светодиодные индикаторы, многоязычный мнемонический ЖК дисплей
Интерфейсы
 
Стандартные
RS232 x 1, SmartSlot x 2, выход с сухими контактами x 6, вход с сухими контактами x 7
Периферийные устройства управления
Параллельный порт х 2, карта SNMP, карта ModBus, карта дополнительных сухих контактов, EnviroProbe
Соответствие стандартам
 
Безопасность и ЭМС
МЭК 62040-1
КПД
 
Преобразование AC-AC
До 94%
Экономичный режим
До 97%
Условия эксплуатации
 
Рабочая температура
0~40°C
Относительная влажность
0~90% (без образования конденсата)
Уровень шума (на расстоянии 1 м)
 
● DPS-60K
70 дБ(А)
● DPS-80K/100K
72 дБ(А)
● DPS-120K
73 дБ(А)
Прочие характеристики
 
Параллельное резервирование
Да (до 4 ИБП)
и расширение
 
Аварийное отключение питания
Да (местное и дистанционное)
Журнал событий
500 записей
Размеры и масса
 
Размеры (Ш x Г x В)
520 x 975 x 1695 мм
Масса
 
● DPS-60K
300 кг
● DPS-80K
330 кг
● DPS-100K
360 кг
● DPS-120K
390 кг
*1: Работа при входном напряжении 140/242 ~ 187/324 В пер. тока допускается при нагрузке ИБП 70~100%.
*2: При коэффициенте гармоник на входе менее 1%.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.