• ИБП Delta - Семейство Amplon
  • Серия RT, однофазные, 1/2/3 кВA (старые модели)

    Технические характеристики

    Сняты с производства : рекомендуемая замена RT 1/2/3 кВА.
    Модель
    RT-1k / RT-2k / RT-3k
    Номинальная мощность
    [RT-1k]: 1 кВА / 0,9 кВт
     
    [RT-2k]: 2 кВА / 1,8 кВт
     
    [RT-3k]: 3 кВА / 2,7 кВт
    Вход
     
    Номинальное напряжение
    200*, 208*, 220, 230, 240 В пер. тока
    Диапазон напряжения
    120 ~ 280 В пер. тока**
    Частота
    50/60 Гц ± 10 Гц
    Коэффициент мощности
    > 0,99 (при полной нагрузке)
    Коэффициент нелинейных искажений тока
    <5%
    Выход
     
    Коэффициент мощности
    0,9
    Напряжение
    200*, 208*, 220, 230, 240 В пер. тока
    Пределы регулирования напряжения
    ± 2% (при линейной нагрузке)
    Частота
    50/60 Гц ± 0,05 Гц
    Коэффициент нелинейных искажений тока
    < 3% (при линейной нагрузке)
    Перегрузочная способность
    < 105 %: непрерывная работа
     
    105 ~ 125 %: 1 мин
     
    125 ~ 150 %: 15 с
    Крест-фактор
    3:1
    Розетки
    [RT-1k]: IEC C13x3x2
     
    [RT-2k/3k]: IEC C13x3x2, IEC C19x1
    КПД
     
    Нормальный режим
    [RT-1k]: 90%
     
    [RT-2k/3k]: до 93%
    Экономичный режим
    [RT-1k]: 94,5%
     
    [RT-2k/3k]: до 97%
    Батарея
     
    Номинальное напряжение
    [RT-1k]: 24 В пост. тока
     
    [RT-2k]: 48 В пост. тока
     
    [RT-3k]: 72 В пост. тока
    Тип батареи
    Герметичная свинцово-кислотная 12 В, 9 Ач
    Номинальное время работы в режиме
    [RT-1k]: 6,5 мин.
    питания от аккумуляторных батарей***
    [RT-2k/3k]: 7,5 мин.
    Ток заряда
    [RT-1k]: 1,5A
     
    [RT-2k/3k]: 2A
    Время заряда
    3 ч до 90 %
    Уровень шума
    [RT-1k]: < 43 дБ(А)
     
    [RT-2k]: < 48 дБ(А)
     
    [RT-3k]: < 48 дБ(А)
    Отображение информации
    ЖК дисплей и светодиодные индикаторы
    Коммуникационные интерфейсы
    1 слот SMART, 1 порт USB, 1 порт RS232, 1 порт REPO
    Соответствие
    CE, RCM, отчет CB (TUV), EN 62040-1, ЭМС EN 62040-2
    Размеры (Ш x D x H)
     
    ИБП
    [RT-1k]: 440 x 335 x 89 мм
     
    [RT-2k]: 440 x 432 x 89 мм
     
    [RT-3k]: 440 x 610 x 89 мм
    Внешний батарейный модуль
    [RT-1k]: 440 x 335 x 89 мм
     
    [RT-2k]: 440 x 432 x 89 мм
     
    [RT-3k]: 440 x 610 x 89 мм
    Масса
     
    ИБП
    [RT-1k]: 12 кг
     
    [RT-2k]: 18 кг
     
    [RT-3k]: 28 кг
    Внешний батарейный модуль
    [RT-1k]: 15 кг
     
    [RT-2k]: 27 кг
     
    [RT-3k]: 44 кг
    Условия эксплуатации
     
    Рабочая температура
    0 ~ 40°C
    Относительная влажность
    5% ~ 95% (без конденсации влаги)
    * При этом напряжении номинальная мощность ИБП понижается до уровня 90 %.
    ** Работа в нижнем диапазоне напряжения 120~175 В пер. тока допускается при нагрузке 70~100 %.
    *** Когда суммарная нагрузка достигает 75 %.

    Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

    подпишитесь на Newsletter