Выбор Продукта

Delta Серия N, однофазные ИБП, 1/2/3 кВА (старые модели)

Технические характеристики

Сняты с производства : рекомендуемая замена N 1/2/3 кВА.
 
Модель
N-1K / N-2K / N-3K
Мощность
[N-1K]: 1 кВА / 700 Вт
 
[N-2K]: 2 кВА / 1400 Вт
 
[N-3K]: 3 кВА / 2100 Вт
Вход
 
Номинальное напряжение
230 В пер. тока, 1-фазный
Диапазон напряжения
80 В пер. тока ~ 280 В пер. тока (при полной нагрузке)*
Частота
40 - 70 Гц
Коэффициент мощности
> 0.97
Входное подключение
[N-1K]: Сетевой кабель питания (IEC320 C14)
 
[N-2K]: Сетевой кабель питания (IEC320 C20)
 
[N-3K]: Сетевой кабель питания (IEC320 C20)
Напряжение
230 В пер. тока, 1-фазный
Выход
 
Пределы регулирования напряжения
± 2%
Частота
50 Гц / 60 Гц ± 0,05Гц
Форма напряжения
Синусоидальный сигнал
Переходная характеристика
< 8%
Суммарный коэфф. гармоник напряжения
< 3 % (при линейной нагрузке)
Перегрузочная способность
105 ~ 125%: 3 минуты
 
125 ~ 150%: 30 секунд
 
> 150%: 1 секунда
Выходные разъемы
[N-1K]: IEC320 C13 x 4
 
[N-2K]: IEC320 C13 x 8
 
[N-3K]: IEC320 C13 x 8
Батарея
 
Встроенные аккумуляторы
[N-1K]: 12 В / 7 Ач, 3 шт.
 
[N-2K]: 12 В / 7 Ач, 6 шт
 
[N-3K]: 12 В / 9 Ач, 6 шт
Время автономной работы
14 минут (при 50 % нагрузке)
 
5 минут (при полной нагрузке)
Время зарядки
≥ 8 часов с момента полной разрядки до 80 - 90 % восстановления
Электрическое подключение
Кабель
Интерфейсы
 
Стандартные
RS232 x 1, Smart slot x 1
Соответствие стандартам
 
Безопасность и ЭМС
EN62040-1, CISPR 22 Класс A
Прочее
 
Защита информационной линии
Опция (RJ11 / RJ45, один вход / один выход)
Дополнительный батарейный модуль
Опция
КПД
 
Обычный режим
> 87 % (при полной нагрузке)
Окружающая среда
 
Рабочая температура
0 ~ 40ºC
Относительная влажность
5 ~ 95% (без образования конденсата)
Уровень шума (на расстоянии 1 м)
[N-1K]: 40 дБ(А)
 
[N-2K]: 47 дБ(А)
 
[N-3K]: 47 дБ(А)
Общие
 
Габаритные размеры (Ш х В х Г)
[N-1K]: 140 x 366 x 242 mm
 
[N-2K]: 140 x 425 x 373 mm
 
[3K]: 140 x 425 x 373 mm
Вес
[N-1K]: 14 кг
 
[N-2K]: 30.5 кг
 
[N-3K]: 30.5 кг
* Работа в диапазоне напряжения 80 ~ 176 В пер. тока допускается при нагрузке ИБП 50 ~ 100 %.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

подпишитесь на Newsletter