Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Série DPH, Trifásico, 25-75/150/200 kVA/kW

Sistema de Gestão

Controlo remoto e monitorização de centro de dados na ponta dos seus dedos

Interface de controlo de fácil utilização

Concebido para facilidade de gestão, o Modulon DPH está totalmente equipado com monitorização e controlos de fácil utilização em vários idiomas. O grande ecrã LCD gráfico oferece o controlo necessário para todas as comunicações e opções de comando na ponta dos seus dedos permitindo monitorizar e controlar as funções numa única página. A visualização directa do registo de eventos ajuda a rapidamente diagnosticar eventos sem necessidade de utilizar hardware adicional. Pode ser gravados até 3000 registos de eventos.

Interface de controlo de fácil utilização

Gestão e monitorização integradas

O Delta UPSentry 2012 comunica com a UPS através das interfaces físicas RS232 e USB para a gestão da UPS. Funciona também como o Shutdown Agent 2012 para proteger um grupo de PC, estações de trabalhos ou servidores. O Delta New Shutdown Agent interage com a placa SNMP ou com o UPSentry 2012 para encerrar de forma harmoniosa múltiplos servidores em diferentes sistemas operativos e máquinas virtuais para evitar uma possível corrupção dos dados. Para além disso, o Modulon DPH pode ser monitorizado e controlado em conjunto com outros equipamentos de centro de dados através do Delta InfraSuite Manager (EMS 3000), funcionando como uma solução completa de controlo e monitorização do centro de dados.

 Gestão e monitorização integradas

Sistema de gestão inteligente da bateria

O sistema de gestão inteligente da bateria da Delta é capaz de manter a duração
da bateria e a capacidade da bateria de reserva através das seguintes funções:

  • Monitorização e compensação da temperatura da bateria
  • Capacidade restante da bateria exibida em percentagem
  • Protecção contra sobrecarga/descarga
  • Aumento/flutuação da carga
  • Teste automático/manual da bateria
  • Tensão de carga ajustável de 254V a 291V adaptável a diferentes tipos de bater
  • Até 40A de corrente de carga mesmo em condições de carga total
  • 38 a 42 unidades de bateria num compartimento de bateria para optimizar o investimento
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *
 

Inscreva-se Para Newsletter