Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico
  • Nobreak 10kVA, Nobreak 12kVA, Nobreak 15kVA e Nobreak 20kVA - Entrada Trifásica, Saída Monofásica, Série EH
  • Nobreak 10kVA, Nobreak 12kVA, Nobreak 15kVA e Nobreak 20kVA - Entrada Trifásica, Saída Monofásica, Série EH

    Características

    Confiabilidade Garantida

    Tecnologia verdadeiramente online de dupla conversão permite isolar completamente a potência de saída de todas as irregularidades de entrada.
    Tecnologia de processamento de sinais digitais (DSP) oferece capacidade de processamento rápido e circuito de controle simplificado para aumentar a estabilidade.
    Design com entrada dupla permite a conexão de diferentes fontes de energia, aumentando a disponibilidade.
    Chave manual de bypass embutida para garantir energia contínua à carga, mesmo em caso de falha do UPS.

    Melhor Custo Total de Propriedade

    Uma gama ampla de tensões de entrada reduz a probabilidade de descarga da bateria e prolonga sua vida útil.
    Eficiência de até 96% em modo ECO reduz o custo operacional.
    Tamanho compacto reduz a necessidade de espaço.

    Alta Flexibilidade

    Possibilidade de expansão paralela e redundância N+X com até 4 unidades, sem necessidade de hardware adicional.
    Carregador adicional e carregador externo oferecem expansão flexível de capacidade.
    Funções de desligamento de emergência remota e local (EPO) permitem acesso rápido ao UPS em caso de emergência.

    Fácil Gerenciamento

    Interface de multiconectividade permite monitorar e gerenciar o UPS remotamente.
    Software de gerenciamento avançado oferece gerenciamento de alertas de ocorrências, além de rastreamento e análise de registro de ocorrências de desligamento.
    Gerenciamento confiável de bateria garante maior preservação da bateria.
    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *