PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta UPS EH Series, Three Phase In - Single Phase Out, 5/10/20 kVA
  • EH 시리즈, 삼상 입력- 단상출력, 10/15/20 kVA UPS

    제품규격

    모델
    EH-10K / EH-15K / EH-20K
    정격 용량
    [10k]: 10kVA / 8kW
     
    [15k]: 15kVA / 12kW
     
    [20k]: 20kVA / 16kW
    입력
     
    정격 전압
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (3 phase , 4 - wire+G)
    전압 범위
    208~304 Vac ( 50%~100% load) / 305~477 Vac (100% load)
    파워 펙터
    > 0.95 (full load)
    주파수
    50 / 60 Hz
    출력
     
    전압
    220/230/240 Vac (single phase)
    출력 전압 왜곡률
    < 3% (linear load)
    전압 조정
    ± 2 %
    주파수
    50/60 Hz ± 0.1Hz
    과부하 용량
    ≤105 %: 연속
     
    ≤106%~110%: 10 분
     
    ≤111%~125%: 1 분
     
    ≤126%~150%: 30 초
    배터리 & 충전기
     
    배터리 전압
    240 Vdc
    충전 전류
    빌트인: 4A
     
    추가 충전 보드 (optional): 4A
    충전 전압
    Float charge 272 ± 2 Vdc
     
    Boost charge 280 Vdc
    커뮤니케이션 인터페이스
    SMART Slot x 1, MINI Slot x 1, Parallel Port x 2, RS232 Port x 1,
     
    REPO Port x 1m Charger Detection Port x 1
    인증
     
    Safety & EMC
    CE, IEC62040-1, IEC62040-2
    기타 특징
     
    Emergency Power Off
    Local and remote
    메인터넌스 바이패스 스위치
    빌트인
    효율
     
    Online Mode
    91%
    ECO Mode
    96%
    환경
     
    주변 온도
    0 ~ 40ºC
    습도
    5% ~ 95 % (non-condensing)
    동작 소음 (1미터 거리)
    [10k]: < 55 dBA
     
    [15k / 20k]: < 60 dBA
    외형
     
    치수 (W x D x H)
    [10k]: 200 x 490 x 490 mm
     
    [15k / 20k]: 250 x 610 x 650 mm
    무게
    [10k]: 26 Kg
     
    [15k / 20k]: 45 Kg
    모든 규격은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top

    QUICK LINKS

    뉴스레터 구독