PRODUCT LIST

DELTA UPS FAMILIES

UPS Amplon Family 1kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Amplon Family
UPS Ultron Family 10kVA or higher
Three-Phase On-Line UPS
Delta UPS Ultron Family
UPS Modulon Family 20kVA or higher
Modular UPS
Delta UPS Modulon Family
UPS Agilon Family Under 1.5kVA or higher
Single-Phase UPS
Delta UPS Agilon Family
  • Delta UPS EH Series, Three Phase In - Single Phase Out, 5/10/20 kVA
  • EH 시리즈, 삼상 입력- 단상출력, 10/15/20 kVA UPS

    특징

    보장된 안정성

    크리티컬 부하를 소스 측에서 발생하는 문제로부터 완벽히 보호하는 True On-Line, Double-Conversion 기술
    안정성을 향상시키기 위한 신속한 계산 기능과 단순화된 제어 회로를 지원하는 DSP 기반 기술
    가용성 향상을 위해 다른 전원 공급원을 허용하는 듀얼 입력 설계
    유지보수 시 부하에 연속적으로 전원을 공급하기 위한 내장 메뉴얼 바이패스
    최적의 TCO
    배터리 방전 가능성을 줄이고 배터리 수명을 연장할 수 있는 넓은 입력 전압 범위
    운용 비용을 줄이기 위한 최대 96%의 ECO 모드 효율성
    소형 저장 공간

    높은 확정성

    추가 하드웨어 없이 최대 4대까지 병렬 확장 및 N+X 리던던시
    플렉시블한 용량 확장을 제공하는 추가 내부 충전기와 외부 충전기 박스
    비상 사태 발생 시 UPS를 신속히 관리하는 원격 및 로컬 비상 전원 차단 기능 (EPO)

    편리한 관리

    원격 UPS 모니터링과 관리를 지원하는 다중 연결 인터페이스
    이벤트 알림 관리, 원격 종료, 이벤트 로그 추적 및 분석을 제공하는 고급 관리 소프트웨어
    배터리 보호 개선을 위한 안정된 배터리 관리
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top

    QUICK LINKS

    뉴스레터 구독