PRODUCT LIST
DELTA UPS FAMILIES
N 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS
특징
가용성
True Online Double-Conversion 토폴로지 및 제로(0) 절환 시간으로 신뢰도 향상
최신 DSP(Digital Signal Processor) 컨트롤러에 의한 신속한 계산 성능과 단순화된 제어 회로를 통한 안정성 강화
폭넓은 입력 전압 범위로 열악한 전력 환경에서도 안정적인 UPS 성능 구현
발전기 호환을 통한 지속적이고 안정적인 전력 보장
총 소유비용(TCO) 최소화
투자 비용을 줄이고 까다로운 전력 요구사항을 충족하기 위한 낮은 고조파 왜곡 (iTHD<3%) 및 높은 입력 파워팩터 (>0.99)
더 많은 전력을 공급하는 출력 역률 (0.9)
최대 93%의 AC-AC 효율과 50% 부하 시 91% 고효율을 통한 뛰어난 에너지 절감 효과
컴팩트형 설계로 크리티컬 장비를 위한 보다 많은 공간 제공
지능형 관리
LCD 디스플레이를 통한 탁월한 로컬 커뮤니케이션 기능
지능형 배터리 관리로 배터리 성능 최적화 및 수명 연장
Mini Slot 및 USB 포트를 통한 모니터링과 관리 기능의 강화
견적의뢰 |