Liste des produits

Les systèmes d'alimentation sans coupure de Delta protègent les installations de Metalloinvest en Russie

L'unité MCIS de Delta a achevé l'installation de systèmes d'alimentation sans coupure NH Plus 120 kVA pour Metalloinvest, un producteur et fournisseur mondial majeur de produits HBI et de minerai de fer, également producteur régional d'acier de grande qualité en Russie.

Le client avait besoin d'une solution d'alimentation sans coupure flexible, évolutive, rentable et fiable pour l'ensemble des infrastructures économiques de Metalloinvest. Delta a passé avec succès les évaluations préliminaires parmi plusieurs grandes entreprises participant à l'appel d'offres, et a finalement surpassé ses concurrents en offrant le meilleur rapport qualité-prix.

«Le projet s'est révélé être un succès en termes de bénéfices, notamment le retour sur investissement. Ce succès peut conduire à une future mise à l'échelle et installation de systèmes d'alimentation sans coupure supplémentaires», a commenté un représentant de Metalloinvest. Le client a également souligné que le projet a été achevé dans les limites de budget et les délais initialement approuvés.

«Nous souhaitons que nos clients soient satisfaits des solutions Delta. C'est pourquoi l'accent dans notre travail est mis sur le rapport qualité-prix, ainsi que sur l'assistance auprès de nos partenaires et de nos clients», a indiqué Mikhail Grebennikov, directeur de UPS and Data Center Solutions chez Delta Energy Systems (Russie).

La gamme Modulon NH Plus est la nouvelle génération de systèmes d'alimentation sans coupure (UPS) modulaires. La redondance module et système intégré N+X de la gamme maintient une source d'énergie constante et fiable avec un niveau d'efficacité allant jusqu'à 94 %. La fonction de remplacement en fonctionnement garantit que le temps moyen de réparation (MTTR) est proche de zéro, ce qui contribue à réduire le coût total de propriété (TCO) en termes à la fois de dépenses en capital et de frais d'exploitation. La gamme NH Plus définit une nouvelle norme pour la protection des applications stratégiques.

top

S'inscrire à la newsletter