Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Delta équipe l'Université fédérale de l'Oural de sa solution UPS en Russie

La solution de la société a été mise en œuvre à l'étape de conception et s'est révélée être un succès par rapport aux produits d'autres fabricants d'unités UPS. Cette solution est entièrement conforme aux spécifications du client et comprend 2 unités UPS Modulon NH Plus 120 kVA triphasées, 17 bâtis modulables 42U et 32 tableaux de distribution Zero U. Les principaux avantages techniques de la gamme d'unités UPS Modulon sont les suivants : temps de récupération minimum, possibilité d'expansion selon les besoins croissants du client, système de contrôle environnemental intégré, ainsi qu'une redondance N + X.
Galia Sitdikova, Chef de projet chez Spectr RS, a déclaré : « L'efficacité opérationnelle d'une société dépend de son infrastructure technologique, et cela vaut également pour les universités. En outre, à un moment donné au cours de l'utilisation du serveur, la valeur des données stockées sur celui-ci peut dépasser le coût du serveur même, il devient donc nécessaire d'assurer sa protection grâce à une unité UPS appropriée. Concernant la proposition, le coût optimal des produits de Delta Electronics en termes de réduction des frais d'investissement et d'exploitation, ainsi que leur fiabilité et leur flexibilité font de cette solution le meilleur choix du client, celle-ci garantissant l'alimentation électrique sous coupure la plus fiable. »