Liste des produits

Delta fournit des UPS à un centre de données de LG Electronics en Russie

Delta a mis en œuvre son alimentation sans coupure (UPS) série DHP de 75 kVA à l'usine de LG Electronics dans la région de Moscou, en Russie. L'installation de l'UPS dans une nouvelle salle de serveurs fait partie d'un projet plus vaste pour l'extension des installations de l'usine LG Electronics Russia avec la construction d'un nouveau bâtiment. Le service informatique avait prévu d'installer le centre de données au même endroit que l'infrastructure du nouveau bâtiment. L'ancien bâtiment, construit en 2006, accusait un certain nombre de lacunes et ne pouvait plus répondre aux demandes croissantes. Le bâtiment demeurera fonctionnel et les systèmes d'ingénierie existants y seront maintenus. Le système UPS est l'un des systèmes d'ingénierie clés du nouveau centre de données. Son fonctionnement réussi assure la continuité des processus d'affaires clés de l'entreprise.

Les principaux objectifs fixés par le client lors de la sélection d'un fournisseur d'UPS incluaient le lancement d'un nouveau centre de données, sans dépassement de temps, la mise en œuvre d'un projet efficace, sans dépassement de coûts, tout en fournissant les capacités requises pour faire fonctionner les systèmes opérationnels et informatiques pour les 5 à 10 prochaines années, ainsi qu'offrir une protection contre les conséquences des problèmes d'approvisionnement en électricité.

Les principaux facteurs qui ont fait basculer le choix en faveur de la solution série DPH de 75 kVA de Delta étaient non seulement la garantie de bonne exécution de toutes les tâches, mais aussi le bon équilibre entre le prix et la qualité du produit, le savoir-faire de la société d'intégration et la maintenance post-installation de l'équipement. Le processus de mise en œuvre, y compris la livraison de la solution, a pris environ 6 semaines.

« L'UPS série DPH de 75 kVA de Delta fournit une alimentation fiable et une protection de la puissance pour le nouveau centre de données de l'usine », a déclaré Sergey Sapunov, le chef du service informatique de LG Electronics. « La solution DPH nous a permis d'éviter des coûts inutiles et nous a permis de fonctionner à pleine puissance ; en même temps, ce modèle d'UPS fournit une excellente occasion pour une nouvelle expansion. Nous avons été en mesure de répondre aux besoins opérationnels du nouveau bâtiment et de sauver la zone active du centre de données. »

UPS série DPH de 75/150/200 kVA de Delta

top

S'inscrire à la newsletter