Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Delta Electronics fournit un UPS à Iset Tower à Iekaterinbourg
Les dispositifs UPS de l’entreprise étaient utilisés pour garantir la sécurité contre l’échec des systèmes de sécurité et d’autres services dans un « bâtiment intelligent » au sein d’un futur quartier d’affaire de Iekaterinbourg-City

Iset Tower, un immeuble d’appartements de grand standing de 52 étages, est l’un des plus hauts bâtiments de Russie et le plus haut de Iekaterinbourg. Le gratte-ciel est situé dans le quartier d’affaire appelé Iekaterinbourg-City. Le signe distinctif de la tour est que toutes ses installations sont équipé d’un système de « bâtiment intelligent » facilitant le contrôle du climat, recevant des données de caméras vidéo et bien plus encore. La tour a été construite par l’entreprise de construction UGKM-Holding. Le bâtiment est pleinement opérationnel.
Le principal objectif du projet était de garantir l’alimentation en énergie ininterrompue des systèmes de sécurité du « bâtiment intelligent ». Pour y parvenir, les spécialistes de Spectr RS ont opté pour six dispositifs UPS Modulon NH Plus triphasés d’une puissance de fonctionnement de 120 kVA de Delta Electronics. Avec leur architecture modulaire, ces UPS sont très faciles à maintenir et ont un niveau de flexibilité très élevé. Avec sa configuration redondante en parallèle N + X, les dispositifs sont fiables et universels. Le modèle Modulon NH Plus offre également un délai de récupération très court. Le client souhaite à l’avenir étendre le système de 400%.
Pavel Nagayev, Chef du département des ventes chez Spectr RS déclare : « Nous avons pris très au sérieux l’objectif de fournir une alimentation en énergie ininterrompue pour une installation aussi importante. Nous avons compris que la vie et la santé des résidents pouvaient dépendre du fonctionnement correct et fiable des systèmes de sécurité et que le niveau d’efficacité des systèmes de « bâtiment intelligent » était déterminant pour le confort des personnes. Pour atteindre l’objectif, nous avons sélectionné l’UPS NH Plus de Delta Electronics qui garantit réellement une sécurité élevée contre l’échec. L’entreprise propose, de plus, des solutions de grande qualité avec un excellent rapport qualité-prix. La société offre, de plus, à ses clients, un service de maintenance de grande qualité à tous les niveaux de mise en œuvre du projet. Nous pouvons donc atteindre une efficacité maximale, avec cette solution et l’aide des informations reçues lors des sessions de formation organisées régulièrement par Delta Electronics pour ses partenaires et clients, tant dans son centre de formation de Moscou qu’à l’occasion de séminaires externes dans les régions concernées. »