Liste des produits

Delta protège le centre de demandes de visas contre les pannes de courant

L'unité opérationnelle de Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) de Delta, qui travaille avec son distributeur russe officiel Spektr RS, a implémenté l'alimentation sans coupure (UPS) de Delta dans le centre de demandes de visas de St. Petersbourg. Le module d'alimentation sans coupure UPS de la série NH Plus 80 kVA de Delta fournit une protection fiable contre les surtensions et coupures de courant aux ordinateurs et serveur du centre de demandes de visas.

Le centre de demandes de visas de St. Petersbourg a ouvert en mai 2013. Le centre regroupe les centres de service visa des onze pays de l'accord de Schengen dans un bâtiment. Avant l'intégration au centre, les postes de service étaient répartis dans divers endroits de la ville. Les spécialistes du centre de visas traitent plusieurs milliers de documents par jour. Une solution était nécessaire pour fournir une alimentation de secours aux ordinateurs et aux serveurs en cas de coupure de courant qui peut éventuellement durer jusqu'à 15 minutes.

Le client avait besoin d'une solution fiable permettant un élargissement futur. Conception modulaire et facilité d'installation étaient également recherchées. Le module d'alimentation sans coupure UPS de la série NH Plus 80 kVA de Delta remplit toutes les attentes du client et la solution a été installée en deux semaines. Le système modulaire UPS de la série NH Plus de Delta permet d'échelonner la plage de puissance de 20 à 320 kVA par incréments de 20 kVA. La redondance parallèle N+X de la solution augmente la fiabilité du système et sa capacité de transport de charge. Cela veut dire que si une unité tombe en panne, le système continuera à bien fonctionner. Dans l'éventualité d'une panne d'unité, il est possible de remplacer le module tombé en panne sans avoir à couper le système ou à commuter sur le mode dérivation. Les modules d'alimentation sans coupure UPS offrent le plus haut rendement de conversion de puissance et assurent ainsi une capacité de charge maximum. La technologie brevetée NH Plus permet d'atteindre un rendement de 94 % en mode normal et de 97 % en mode économie d'énergie.

« Le traitement des données ne doit pas être interrompu sur une période prolongée, même en cas de problèmes techniques. Si un problème surgit, tous les systèmes continuent d'opérer. Grâce au module d'alimentation sans coupure UPS de la série NH Plus, le centre de demandes de visas est capable de fournir ses services aux demandeurs sans interruptions ni temps d'arrêt » confirme Andrei Saviliev, directeur général de Spektr RS.

top

S'inscrire à la newsletter