Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Delta MCIS fournit des systèmes de protection d'alimentation électrique à l'Académie des sciences médicales de Russie (RAMS)

Ce centre médical propose les services de qualité les plus poussés disponibles en Russie pour les soins de santé aux enfants. En tant que département de recherche en pédiatrie à part entière, le Centre scientifique de santé pédiatrique est équipé d'appareils médicaux utilisant des technologies de précision high-tech telles que le microtraitement, qui sont extrêmement sensibles à toute fluctuation de tension due à des coupures de courant. Dans de tels instituts médicaux, les systèmes de protection d'alimentation électrique doivent respecter des normes plus sévères que celles prescrites pour l'utilisation commerciale ou industrielle. En cas d'insuffisances de la qualité et de la sûreté de l'alimentation électrique, cela peut endommager les coûteux équipements de précision et occasionner des dommages irréparables aux patients, aux médecins et aux infirmières. C'est pourquoi les systèmes de protection de l'alimentation électrique exclusivement conçus pour les installations médicales doivent répondre à des critères sévères.
CJSC Tempest a collaboré avec Delta pour remplacer les alimentations électriques pour les salles de thérapies, les laboratoires et les salles réfrigérées en utilisant les systèmes d'alimentation sans coupure Modulon NH-Plus 100kVA UPS et Ultron DPS 200kVA UPS. En cas de coupure de l'alimentation électrique sans avertissement, la solution UPS de Delta avec topologie de conversion double en ligne fournit la protection de dernier recours pour l'alimentation électrique des instruments de diagnostic et autres équipements importants, tout en réduisant les coûts globaux d'exploitation et en augmentant la productivité grâce à des performances et un rendement exceptionnels. Les deux séries UPS de Delta Modulon NH-Plus et Ultron DPS présentent la meilleure efficacité de conversion du CA en CA dans l'industrie et une faible distorsion harmonique d'entrée (iTHD), ce qui permet un retour sur investissement (ROI) élevé et de faibles coûts globaux de possession (TCO). Les solutions UPS fournies par Delta assurent la fiabilité, la modularité et la flexibilité de modules électriques permutables à chaud conçus avec une redondance parallèle, et évitent les dommages dus aux temps d'arrêt.
« Les UPS de Delta ont démontré une excellente stabilité, une fiabilité supérieure et une certification TCO exceptionnelle après installation et fonctionnement effectif. Leurs performances stables répondent aux prescriptions pour les blocs d'alimentation en milieu médical. » Tel est le commentaire du vice-directeur du budget d'immobilisations du Centre scientifique de santé pédiatrique, L.N. Titov « Delta et CJSC Tempest ont fait preuve du plus grand professionnalisme pour ce projet. Nous nous réjouissons d'un partenariat à long terme avec eux. »
Ce partenariat réussi a fait de Delta la société de premier choix parmi les partenaires de collaboration pour les systèmes de protection de l'alimentation électrique de deux complexes récemment construits : le centre de diagnostic high-tech et le centre de consultation du Centre scientifique de santé pédiatrique RAMS. Delta continuera à se consacrer à des solutions de premier plan en matière d'alimentation électrique pour l'industrie médicale.