Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Delta lance le nouveau système ASI, l'Ultron, série NT, dans le centre de formation russe S7

En Russie, S7 est le premier organisme de formation en aviation à mettre en œuvre des scénarios complexes de vol et des formations relatives à la gestion des risques à bord. Les pilotes entraînés sont aptes à être aux commandes de nouveaux modèles d'avion, y compris l'Airbus A320 et le Boeing 737. Le centre de formation S7 représente l'organisme de formation en aviation le plus important d'Europe de l'Est et le principal établissement de formation des aviateurs et des membres d'équipe au sol russes. En tant que tel, il lui faut des solutions d'alimentation électrique stables et d'excellente qualité pour éviter les interruptions d'entraînement et les endommagements d'équipements et de simulateurs de vol causés par des coupures de courant.
Delta Electronics a collaboré avec Landata et a fourni au client l'Ultron NT 160 kVA à alimentation sans interruption (ASI) qui fournit une alimentation électrique stable aux locaux même en cas de charge déséquilibrée et qui peut être étendu sans avoir besoin d'ajouter d'autres équipements. L'Ultron NT 160 kVA ASI de Delta est une véritable ASI en ligne à double conversion. Il offre une tension d'entrée/de sortie spécifique adaptée aux besoins de l'utilisateur. L'Ultron NT contient un transformateur isolé qui agit comme un pare-feu électronique entre le secteur et les charges critiques. Sa configuration redondante en parallèle N+X améliore la fiabilité du système. Il protège ainsi en toute sécurité les équipements et les instruments clés contre les endommagements causés par des coupures. Oleg Vasiliev, directeur du centre de formation S7, déclare : « L'exploitation stable des équipements et instruments complexes sont au cœur de la simulation de vol et des programmes d'entraînement. L'ASI assure la stabilité de l'alimentation électrique et fournit des mesures de protection intégrale dans un environnement avec des charges très élevées. Il s'agissait là de l'objectif premier de la mise à niveau de l'infrastructure. Après un examen détaillé, nous avons choisi le premier fabricant d'ASI mondial Delta Electronics et son Ultron NT série ASI par le biais de Landata pour satisfaire aux exigences d'alimentation électrique stable du centre de formation en aviation S7. Cette collaboration a été fructueuse et à l'avenir, nous nous tournerons en premier vers les produits Delta Electronics pour les extensions et mises à niveau d'infrastructures. »