Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Delta Electronics implémente un projet pour un complexe de raffinerie de pétrole russe

À un certain moment, le client a ressenti le besoin d'assurer un fonctionnement ininterrompu de ses équipements de sécurité, de sa clôture de périmètre et de ses systèmes de vidéosurveillance dans les locaux de l'usine. Son principal objectif était d’opter pour un UPS à phase unique avec une durée de sauvegarde d’une demi-heure et une charge de 400 Watt dans l’armoire murale.
Pour atteindre cet objectif, les ingénieurs de NEXT Engineering et les spécialistes de Spectr RS ont choisi l’UPS de la série Amplon N 1kVA de Delta Electronics, dotée de toutes les propriétés nécessaires. Le dispositif UPS avec une double topologie de conversion est non seulement peu encombrant mais peut également fournir une alimentation stable en tension sinusoïdale qui protège avec fiabilité les charges critiques. Avec une plage de tension d’entrée étendue, le dispositif est capable de fonctionner dans des réseaux dont les paramètres sont instables et de réduire le besoin de transférer la puissance de la batterie, prolongeant ainsi la durée de service de la batterie. Le processeur de signaux numériques amélioré (DSP) de ce dispositif UPS dispose de capacités de calculs rapides permettant de réduire la quantité de composants électroniques requis pour contrôler la stabilité ; l’afficheur LCD à interface utilisateur facile d’emploi rend le monitoring local et la gestion nettement plus faciles. Un des autres points forts de ce modèle qui aide à économiser de l’énergie, est un facteur de puissance de sortie de 0,9 et une efficacité de conversion d’énergie AC-AC pouvant atteindre 93%.
Tatyana Volkova, responsable de UPS Systems Division chez Spectr RS déclare, « Pour ce projet, il était important de trouver une solution efficace répondant à toutes les exigences du client parmi lesquelles un bon rapport qualité-prix, la sécurité, des dimensions compactes, de bonnes conditions de service après-vente, et la présence d’un centre de service officiel dans la région. Notre client a opté, dès la phase de sélection, pour des dispositifs UPS de Delta Electronics. Le client a particulièrement apprécié la fiabilité de l’équipement du vendeur. En effet, Delta, le plus grand producteur de systèmes UPS sur secteur, dispose d’une grande expérience en mise en œuvre de différents projets en Russie et dans la CIS et est, aujourd’hui, un acteur déterminant sur le marché des systèmes UPS. »
La solution proposée convient, non seulement, aux exigences du client, mais a également été installée dans un délai très court - le processus d’implémentation et d’approbation n’a pris que deux semaines environ.
▲ UPS Amplon N 1/2/3 kVA