Liste des produits
Séries DPS, Triphasées, 60/80/100/120kVA
Spécifications techniques
DISCONTINUÉ : produit de suivi suggéré HPH 60/80/100/120 kW. |
Modèle
DPS-60K / DPS-80K / DPS-100K / DPS-120K
Puissance maximum
● DPS-60K
60 kVA / 54 kW
● DPS-80K
80 kVA / 72 kW
● DPS-100K
100 kVA / 90 kW
● DPS-120K
120 kVA / 108 kW
Entrée
Tension nominale
380/220 V, 400/230 V (triphasé, à 4 fils +G)
Plage de tension
-45%~20% (208~477 Vac) *1
Distorsion harmonique en courant
≤ 3% *2
Power Factor (Facteur de puissance)
> 0,99
Fréquence
50/60 ± 5 Hz
Sortie
Tension
380/220 V, 400/230 V (triphasé, à 4 fils +G)
Facteur de puissance de sortie
0,9
Distorsion harmonique tension
≤ 3% (charge linéaire)
Régulation de la tension
± 1% (statique)
Fréquence
50/60 ± 0,05 Hz
Capacité de surcharge
≤ 125%: 10 minutes
≤ 150%: 1 minute
Écran
Supports Mimic LCD multilingues et voyants DEL
Interface
Standard
RS232 x 1, fente intelligente x 2, sortie contact sec x 6, entrée contact sec x 7
Périphériques de gestion
Port parallèle x 2 carte SNMP, carte Modbus, Carte de contrôle relai I/O, sondeEnviro
Conformité
Sécurité & CEM
EN 62040-1, CE, IEC 61000-4, IEC 62040-2
Rendement
CA-CA
Jusqu'à 94%
Mode ECO
Jusqu'à 97%
Environnement
Température d'exploitation
0~40°C
Humidité relative
0~90% (sans condensation)
Bruit audible (à un mètre)
● DPS-60K
70 dBA
● DPS-80K/100K
72 dBA
● DPS-120K
73 dBA
Autres fonctionnalités
Redondance parallèle et extension
Oui (jusqu'à 4 unités)
Mise hors tension d'urgence
Oui (local et à distance)
Registre événem.
500 enregistrements
Physique
Dimensions (L x P x H)
520 x 975 x 1695 mm
Poids
● DPS-60K
300 kg
● DPS-80K
330 kg
● DPS-100K
360 kg
● DPS-120K
390 kg
*1: Lorsque la tension d'entrée est comprise entre 208~300 Vca, la charge durable est de 70% à 100% de la capacité de l'UPS.
*2: Lorsque la distorsion harmonique d'entrée est inférieure à 1%.
*2: Lorsque la distorsion harmonique d'entrée est inférieure à 1%.
Toutes les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.