• UPS de Delta - Famille Amplon
  • Série RT, UPS monophasés, 1/2/3 kVA (ancien modèle)

    Spécifications techniques

    DISCONTINUÉ : produit de suivi suggéré RT 1/2/3 kVA.
    Modèle
    RT-1k / RT-2k / RT-3k
    Puissance nominale
    [RT-1k]: 1kVA/ 0,9KW
     
    [RT-2k]: 2kVA/ 1,8KW
     
    [RT-3k]: 3kVA/ 2,7KW
    Entrée
     
    Tension nominale
    200*, 208*, 220, 230, 240 Vac
    Plage de tension
    120 ~ 280 Vac**
    Fréquence
    50/60 Hz ± 10 Hz
    Facteur de puissance
    > 0,99 (charge pleine)
    Distorsion harmonique en courant
    <5%
    Sortie
     
    Facteur de puissance
    0.9
    Tension
    200*, 208*, 220, 230, 240 Vac
    Régulation de la tension
    ± 2% (charge linéaire)
    Fréquence
    50/60 Hz ± 0,05 Hz
    Distorsion harmonique en courant
    < 3% (charge linéaire)
    Capacité de surcharge
    < 105%: en continu
     
    105% ~ 125%: 1 minute
     
    125% ~ 150%: 15 secondes
    Facteur de crête
    3:1
    Prise
    [RT-1k]: IEC C13x3x2
     
    [RT-2k/3k]: IEC C13x3x2, IEC C19x1
    Rendement
     
    Mode en ligne
    [RT-1k]: 90%
     
    [RT-2k/3k]: Jusqu'à 94%
    Mode ECO
    [RT-1k]: 95%
     
    [RT-2k/3k]: Jusqu'à 97%
    Batterie
     
    Tension nominale
    [RT-1k]: 24 Vdc
     
    [RT-2k]: 48 Vdc
     
    [RT-3k]: 72 Vdc
    Type batteries
    Batterie au plomb-acide scellée 12 V/9 Ah
    Durée de sauvegarde courante***
    [RT-1k]: 6,5 minutes
     
    [RT-2k/3k]: 7,5 minutes
    Courant de charge
    [RT-1k]: 1,5A
     
    [RT-2k/3k]: 2A
    Temps de rechargement
    3 heures jusqu'à 90 %
    Bruit audible
    [RT-1k]: < 40 dBA
     
    [RT-2k]: < 42 dBA
     
    [RT-3k]: < 49 dBA
    Écran
    Ecran LCD et voyants DEL
    Interfaces de communication
    Emplacement SMART x 1, port RS-232 x 1, Port USB x 1, REPO x 1
    Conformité
    Rapport CE, RCM, CB (créé par TUV), EN 62040-1, EMC EN 62040-2
    Dimensions (L x P x H)
     
    UPS
    [RT-1k]: 440 x 335 x 89 mm
     
    [RT-2k]: 440 x 432 x 89 mm
     
    [RT-3k]: 440 x 610 x 89 mm
    Pack batteries externes
    [RT-1k]: 440 x 335 x 89 mm
     
    [RT-2k]: 440 x 432 x 89 mm
     
    [RT-3k]: 440 x 610 x 89 mm
    Poids
     
    UPS
    [RT-1k]: 12 kg
     
    [RT-2k]: 18 kg
     
    [RT-3k]: 28 kg
    Pack batteries externes
    [RT-1k]: 15 kg
     
    [RT-2k]: 27 kg
     
    [RT-3k]: 44 kg
    Environnement
     
    Température d'exploitation
    0 ~ 40°C
    Humidité relative
    5% ~ 95% (sans condensation)
    * Lorsque la capacité de l'UPS diminue de 90 %.
    ** La plage plus basse 120 ~ 175 Vac est acceptable dans des conditions de charge 70 ~ 100 %.
    *** Lorsque la charge totale atteint 75 %.

    Toutes les spécifications sont soumises à des modifications sans préavis.

    top

    S'inscrire à la newsletter