Liste des produits
Série N, Monophasé, 1/2/3 kVA (ancien modèle)
Spécifications techniques
DISCONTINUÉ : produit de suivi suggéré N 1/2/3 kVA. |
Modèle
N-1K / N-2K / N-3K
Classification
● N-1K
1 kVA / 700 W
● N-2K
2 kVA / 1400 W
● N-3K
3 kVA / 2100 W
Entrée
Tension nominale
230 Vca (une phase)
Plage de tensions
80~280 Vca (pleine charge) *
Fréquence
40-70 Hz
Facteur de puissance
> 0,97
Branchements électriques
● N-1K
Cordon d’alimentation (IEC320 C14)
● N-2K
Cordon d’alimentation (IEC320 C20)
● N-3K
Cordon d’alimentation (IEC320 C20)
Tension
230 Vca (une phase)
Sortie
Régulation de tension
± 2%
Fréquence
50/60 ± 0,05 Hz
Forme d’onde
Onde sinusoïdale pure
Réponse transitoire
< 8%
Distorsion harmonique de tension
< 3% (charge linéaire)
Capacité de surcharge
105~125%: 3 minutes
125~150%: 30 secondes
> 150%: 1 seconde
Récepteur
● N-1K
IEC320 C13 x 4
● N-2K
IEC320 C13 x 8
● N-3K
IEC320 C13 x 8
Batterie
Classification
● N-1K
12 V / 7 Ah, 3 pcs
● N-2K
12 V / 7 Ah, 6 pcs
● N-3K
12 V / 9 Ah, 6 pcs
Temps de secours typique
14 minutes (charge moyenne)
5 minutes (pleine charge)
Temps de recharge
≥ 8 heures avec 80~90%
Branchements électriques
Câble exclusive
Interface
Standard
● N-1K
RS232 x 1, Fente intelligente x 1
● N-2K
RS232 x 1, fente SNMP x 1
● N-3K
RS232 x 1, fente SNMP x 1
Conformité
Sécurité & EMC
EN62040-1, CISPR 22 Classe A
Autres fonctions
Protection de la ligne des données
Optionnel (RJ11/RJ45, téléphone et réseau)
Bloc batterie externe
Optionnel
Rendement
CA-CA
> 87% (pleine charge)
Environnement
Température d’utilisation
0~40ºC
Humidité relative
5~95% (sans condensation)
Bruit audible (à un mètre)
● N-1K
40 dBA
● N-2K
47 dBA
● N-3K
47 dBA
Caractéristiques physiques
Dimensions (L x D x H)
● N-1K
140 x 366 x 242 mm
● N-2K
140 x 425 x 373 mm
● N-3K
140 x 425 x 373 mm
Poids
● N-1K
14 kg
● N-2K
30,5 kg
● N-3K
30,5 kg
* La plage inférieure 80~176 Vca est acceptable avec 50~100% de charge.
Toutes les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.