Produktportfolio

USV-Lösung von Delta schützt GSK Biomed in Russland

GSK ist ein forschungsorientiertes, weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das in den drei Hauptbereichen Medikamente, Impfstoffe und Consumer Health Forschung und Entwicklung eines umfassenden Produktspektrums betreibt. Das Delta USV-Projekt wurde zusammen mit dem Integrator von SC Optima umgesetzt.

Um die abgenutzte und veraltete USV-Ausrüstung zu aktualisieren, wandten sich die Entwickler von GSK an SC Optima, die sich um die Lieferung und Installation energiesparender Ausrüstung kümmert. Bei der Wahl des Integrators und der USV-Marke waren für GSK die Bereitschaft des Lieferanten zur Einhaltung kurzer Lieferzeiten und die Minimierung des Risikos von installationsbedingten Ausfallzeiten der mit dem Netzwerk verbundenen Produktionsausrüstung entscheidende Faktoren.

GSK entschied sich für die Delta Ultron DPS-Einheit 160-200 kVA. Diese Lösung stellt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicher und sorgt in Verbindung mit einem Dieselgenerator für einen verlässlichen Stromausfallschutz. Die Ultron DPS-Serie ist eine dreiphasige USV. Die Doppelwandlungstechnologie nutzt einen Gleichrichter mit Bipolartransistoren mit isolierter Gate-Elektrode (Insulated-Gate Bipolar Transistor, IGBT). Die N+X-Redundanz ermöglicht eine größere Systemverlässlichkeit, während der breite Eingangsspannungsbereich bei instabilen Stromnetzen für eine wirksame dreiphasige USV sorgt.

Die Umsetzung der Lösung dauerte etwas mehr als vier Wochen. Nach einer einmonatigen Vorbereitungsphase konnten die Installation der USV und ihr Anschluss an das Stromnetz innerhalb weniger Stunden durchgeführt werden. Vor allem aber wurden das geplante Budget des Projekts sowie der für die Installation der USV festgelegte Zeitrahmen eingehalten.

„Die von Delta umgesetzte Lösung hat die Erwartungen und Bedürfnisse von GSK Biomed voll und ganz erfüllt, sodass die Notfallstromversorgung für die kritische Ausrüstung nun gesichert ist. Wir wissen die kurzfristige Installation der USV und die hohe Qualität der von Delta bereitgestellten Lösung sehr zu schätzen,“ so Ilya Kolomiyets, Versorgungstechniker bei GSK Biomed.

top

Newsletter abonnieren