Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
USV-Systeme von Delta schützen die Einrichtungen von Metalloinvest in Russland

Der Kunde benötigte eine flexible, skalierbare, kostengünstige und zuverlässige USV-Lösung für die gesamte Geschäftsinfrastruktur von Metalloinvest. Bei der Ausschreibung konnte Delta zusammen mit mehreren Marktführern bei der vorläufigen Bewertung überzeugen und sich schließlich mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis gegen seine Konkurrenten durchsetzen.
„In Bezug auf seinen Nutzen hat sich das Projekt als sehr erfolgreich erwiesen, auch im Hinblick auf die Rentabilität (ROI). Aufgrund dieses Erfolges sind zukünftige Vergrößerungen und die Installation weiterer USV-Systeme möglich“, kommentierte ein Vertreter von Metalloinvest. Der Kunde betonte außerdem, dass das Projekt innerhalb des ursprünglich genehmigten Budgets und termingerecht abgeschlossen worden sei.
„Wir möchten, dass unsere Kunden mit den Lösungen von Delta zufrieden sind. Darum legen wir bei unserer Tätigkeit den Schwerpunkt auf das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie auf die Unterstützung unserer Partner und Kunden“, sagte Mikhail Grebennikov, Geschäftsleiter des Bereichs USV- und Rechenzentrumslösungen bei Delta Energy Systems (Russland).
Die Modulon NH Plus Serie ist eine modulare unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) der nächsten Generation. Die N+X-Module und integrierte Systemredundanz der Serie bieten eine stabile und zuverlässige Energiequelle mit einem hohen Wirkungsgrad von bis zu 94 %. Die Hot-Swap-Funktion stellt sicher, dass die mittlere Reparaturzeit (MTTR) gegen Null geht, was zu geringeren Gesamtbetriebskosten sowohl im Hinblick auf Kapitalinvestitionen als auch Betriebskosten führt. Die NH Plus-Serie setzt einen neuen Standard für den Schutz von geschäftskritischen Anwendungen.