Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta USV schützt Luftverkehrsüberwachung am Flughafen Pulkovo in Sankt Petersburg, Russland

Das Hauptanliegen des Kunden war, den zuverlässigen Betrieb der Geräte des Flugsicherungszentrums, das für die Flugsicherheit im Kontrollgebiet des Flughafens Pulkovo zuständig ist, sicherzustellen. Die von der Nordwest-Niederlassung der Staatlichen Luftverkehrsüberwachungsgesellschaft der Russischen Föderation auferlegte Hauptanforderung war eine 100% Redundanz für alle elektrischen Verbraucher mit einer Gesamtleistung von 32 kW. Die vorher installierte Off-Line/On-Line-USV hatte bei einem Notfall versagt und keine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicherstellen können.
Eltek, Systemintegrator für dieses Projekt, entschied sich für die Delta Modulon NH Plus Serie 20-80 kVA, die in Parallelschaltung installiert wurde. Die Hauptkriterien für die Wahl der Lösung von Delta Electronics waren die hohe Zuverlässigkeit, das modulare Design mit Hot-Swap-Funktion sowie die sofortige Verfügbarkeit und die kurze Lieferzeit.
Die USV Modulon NH Plus Serie bietet kontinuierlich einen hohen Wirkungsgrad bis zu 94% aufrecht und hat äußerst geringe Gesamtbetriebskosten (Kapital- und Betriebskosten). Das N+X-Modul der Serie und die integrierte Systemredundanz gewährleisten die Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit des Systems. Deshalb ist die Modulon NH Plus Serie der neue Standard für den Schutz von unternehmenskritischen Stromversorgungsanwendungen.
Für die Zukunft – mit steigender Leistung der Geräte im Flugsicherungszentrum – zieht der Kunde die Installation zusätzlicher USV-Module in Betracht.
„Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Delta Electronics machte es uns möglich, den Horizont für unserer Geschäftstätigkeit zu erweitern, indem wir Kunden mit zuverlässigen Geräten und günstigen Preisen ausstatten, was heutzutage eines der entscheidenden Themen ist“, sagte Vladimir Vybornykh, Leiter der Abteilung für Telekommunikation und Industrieprojekte der ELTEK AS Russland.