Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta stellt der Uralischen Föderalen Universität in Russland eine USV-Lösung bereit

Die Lösung wurde in der Entwicklungsphase umgesetzt und erwies sich gegenüber den Produkten anderer USV-Hersteller als erfolgreich. Sie erfüllte die Vorgaben des Kunden voll und ganz und beinhaltet 2 dreiphasige Modulon NH Plus 120kVA USV-Anlagen, 17 modulare Racks mit 42 U und 32 Stromkreisverteiler mit 0 U. Die größten technischen Vorteile der Modulon USV-Familie sind: minimale Wiederherstellungszeit, mögliche Erweiterung je nach den wachsenden Bedürfnissen des Kunden, ein eingebautes Umweltkontrollsystem sowie eine N+X-Redundanz.
Dazu Galia Sitdikova, Projektmanagerin bei Spectr RS: „Die betriebliche Effizienz eines Unternehmens hängt von der technischen Infrastruktur ab; das gilt auch für Hochschuleinrichtungen. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist der Nutzen des Servers, also der Wert der darauf gespeicherten Daten, möglicherweise zudem höher als der Wert des Servers an sich. Es ist daher erforderlich, den Server mit einer geeigneten USV zu schützen. Die optimalen Kosten der Produkte von Delta Electronics hinsichtlich einer Reduzierung der Kapital- und Betriebskosten sowie ihre Verlässlichkeit und Vielseitigkeit machen diese vorgeschlagene Lösung zur besten Wahl für den Kunden, da sie die verlässlichste unterbrechungsfreie Stromversorgung bietet.“