Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta Electronics liefert USV-Lösungen für großen Medien-Provider in Weißrussland

Die Fernseh- und Radioprogramme von RUE BRTBC sind in ganz Weißrussland und darüber hinaus zu empfangen. BRTBC ist Teil von RUE Beltelekom, dem führenden Telekommunikationsunternehmen des Landes.
Ziel der aktuellen Umstrukturierung der Stromversorgungsinfrastruktur ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für die automatische Radio- und Fernsehsendestation. In diesem Rahmen entschied sich das Unternehmen, neue USV-Geräte zu installieren. Die Spezialisten von EMELT COM und Tempesto-Bel entschieden sich dabei für ein System von Delta Electronics: Vier mal zwei USV-Geräte der Ultron-НРН-Serie mit einer Leistungskapazität von 30 kVA und einen Batterieschrank. Die Geräte wurden in verschiedenen Regionen der Republik Weißrussland aufgestellt.
„Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten der Geräte von Delta Electronics war die Systemzuverlässigkeit und der 24/7-Kunden-Support durch unsere hochqualifizierten Experten“, erklärte Alexander Murashko, ein leitender Vertriebsspezialist bei Tempesto-Bel. „Delta Electronics hat sich zu einem Anbieter für effektive Lösungen der Premiumklasse entwickelt. Das Preisleistungsverhältnis ist optimal und die Produkte sind erprobt und zuverlässig. So setzt BRTBC bereits seit 2012 insgesamt 15 Sätze bestehend aus USVs der Ultron-Familie aus der H-Serie mit einer Leistungskapazität von 20 kVA ein sowie seit 2015 zwei weitere Systeme der НРН-Serie mit einer Kapazität von 30 kVA.“
Die Online-USVs der Ultron-HPH-Serie mit Doppelwandler zeichnen sich durch einen niedrigen Eingangsklirrfaktor von <3% und eine hohe Betriebseffizienz von bis zu 96% im AC-AC-Umwandlungsmodus und 99% im ECO-Modus aus. Die große Bandbreite möglicher Eingangsspannungen erlaubt die Integration des USV-Geräts auch in instabile Netze. Außerdem reduziert sich die Notwendigkeit, auf Batterie umzuschalten, wodurch sich die Lebensdauer der Batterie verlängert. In den USV-Blöcken kann eine flexible Anzahl an Batterien eingesetzt werden, wodurch das Unternehmen seine Batteriekosten senkt. Darüber hinaus lassen sich mit diesen dreiphasigen USV-Systeme wartungsbedingte Ausfallzeiten reduzieren: Bei einer USV-Überprüfung sichert der integrierte mechanische Bypass die unterbrechungsfreie Stromversorgung. All diese Funktionen bedeuten eine deutliche Senkung der Wartungskosten für den Kunden.
▲ USV-3-Phasig, HPH-Serie, 20/30/40 kW