Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta Electronics installiert USV-System für Iset Tower in Jekaterinburg
Die USV-Geräte des Unternehmens sollen die Ausfallsicherheit für Sicherheitssysteme und andere Einrichtungen in den „Smart Buildings“ eines geplanten Gewerbegebiets im Zentrum von Jekaterinburg gewährleisten

Iset Tower, ein Luxusappartmentgebäude mit 52 Stockwerken, ist eines der höchsten Gebäude in Russland und das höchste in Jekaterinburg. Der Wolkenkratzer steht in einem Geschäftsviertel im Zentrum von Jekaterinburg. Dieses Gebäude ist ein so genanntes „Smart Building“, das mit modernsten elektronischen Systemen zur Steuerung von Klimaanlagen, Videokameras und Ähnlichem ausgestattet ist. Es wurde vom Bauunternehmen UGKM-Holding gebaut. Das Gebäude ist voll funktionsfähig.
Ziel des Projektes war es, den unterbrechungsfreien Betrieb der Sicherheitssysteme in diesem „Smart Building“ zu gewährleisten. Hierzu wählten die Spezialisten von Spectr RS sechs dreiphasige Modulon NH Plus UPS-Anlagen von Delta Electronics mit einer Betriebsspannung von 120 kVA. Die modulare Architektur dieser USV-Lösung garantiert einfache Wartung und höchste Skalierbarkeit. Dank der parallelen N+X-Redundanzkonfiguration ist das System besonders zuverlässig und vielseitig. Eine weitere herausragende Eigenschaft des Modulon NH Plus ist die minimale Wiederherstellungszeit. Der Kunde plant, das System in Zukunft um 400% zu erweitern.
Pavel Nagajev, Leiter Vertrieb bei Spectr RS, erklärte: „Wir nahmen unsere Aufgabe, bei einer so großen Einrichtung für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu sorgen, sehr ernst. Uns war bewusst, dass im Ernstfall das Leben und die Gesundheit der Bewohner von einem korrekt und zuverlässig funktionierenden Sicherheitssystem abhängt. Außerdem ist eine hohe Effizienz der System in einem „Smart Building“ grundlegend für den Wohnkomfort der Bewohner. Um unser Ziel zu erfüllen, entschieden wir uns für das NH Plus-USV-System von Delta Electronics, das sich durch eine besonders hohe Ausfallsicherheit auszeichnet. Außerdem liefert das Unternehmen höchste Qualität zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Ein weiterer wichtiger Aspekt war der Umstand, dass das Unternehmen in jeder Phase des Projekts optimale Wartungsdienstleistungen bietet. Außerdem konnten wir dank dieser Lösung maximale Effektivität erzielen, da wir in den von Delta Electronics regelmäßig angebotenen Schulungen alle Informationen erhielten, die wir benötigten. Diese Schulungen finden für Partner und Kunden von Delta Electronics im Schulungszentrum in Moskau sowie als externe Seminare in den verschiedenen Regionen statt.“