Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta Electronics liefert USV-Lösungen für Rechenzentrum von Systemniye Tekhnologii, JLLC, in Weißrussland

Delta Electronics ist laut dem Bericht „Global Data Center Power Market 2016-2020“ des Analyseunternehmens Technavio einer der Top-7-Anbieter von USV-Lösungen für Rechenzentren.
Systemniye Tekhnologii wurde 1998 in Minsk gegründet. Heute ist das Unternehmen einer der wichtigsten Anbieter komplexer IT-Lösungen für den Finanz- und Bankensektor sowie für Industrieunternehmen in der Republik Weißrussland. Zu den Kunden des Unternehmens gehören die meisten weißrussischen Banken sowie viele große Industrieunternehmen des Landes.
Vor einiger Zeit entschied sich Sysemniye Tekhnologii, seine Rechenzentren zu modernisieren und für eine hochzuverlässige Stromversorgung zu sorgen. Die Kunden forderten ein modulares System, wobei das Budget eingeschränkt war. Systemniye Tekhnologii bat den Vertriebshändler von Delta, Tempesto Bel, um Unterstützung bei der Lösung des Problems. Delta empfahl ein USV-System der Ultron НРН Serie mit einer Nennleistung von 20 kVA und einem gemeinsamen Batterieblock. Hauptgründe dafür, dass man sich für Produkte von Delta entschied,waren die hohe Energieeffizienz, hervorragender Support und ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis für die Gesamtlösung.
Alexander Murashko, führender Vertriebsspezialist bei Tempesto Bel (Deltas Vertriebshändler), erklärt: „Neben den vielen Vorteilen, die Delta Electronics bietet, haben wir auch die Zuverlässigkeit unserer Geräte, die hohe Servicequalität, den Rund-um-die-Uhr-Support und das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis der Lösung hervorgehoben. Der Kunde kann sich nun auf eine hochzuverlässige, bewährte Stromversorgung im benötigten Lastbereich verlassen, mit dem plötzliche Stromausfälle ausgeglichen werden können.“
Delta Electronics USV-Lösungen der HPH Serie bieten eine in ihrer Klasse unübertroffene Leistungseffizienz von bis zu 96% im AC-AC-Modus und 99% im Eco-Modus. Sie weisen auch einen hohen Eingangsleistungsfaktor (> 0,99) auf. Mit dem großen Eingangsspannungsbereich kann das USV-System auch in instabilen Stromnetzen eingesetzt werden. Solche Systeme eignen sich für kleine Rechenzentren und andere hochsensible Anwendungsbereiche, bei denen Zuverlässigkeit und eine sichere Stromversorgung von größter Bedeutung sind.
Für die Zukunft plant Systemniye Tekhnologii, JLLC, USV-Lösungen von Delta Electronics auch im neuen Rechenzentrum einzusetzen.