Produktportfolio

Delta Electronics liefert USV-Systeme für das staatliche akademische Maly-Theater Russlands

Delta war Teil der technischen Modernisierung eines der ältesten Theater Moskaus

Delta Electronics, ein führender Anbieter für Schaltnetzgeräte und USV-Systeme, hat USV-Geräte für die technischen Systeme des staatlichen akademischen Maly-Theaters in Russland geliefert. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Landata, einem Partner von Delta Electronics, durchgeführt, und die USV-Geräte wurden von den Technikern von Zvukovye Resheniya (Sound Solutions), Ltd.installiert

Das Maly-Theater ist eines der ältesten Theater des Landes. Für die Modernisierung des Theaters wurden USV-Lösungen von Delta ausgewählt, um den sicheren Betrieb der Stromversorgungssysteme und des Sound-Verstärker-Systems im Zuschauerraum sowie der Fernsehgeräte, der Service-Kommunikationssysteme, des Bühnenfunks und des Produktionsmanagementsystems zu gewährleisten.

Nachdem das Marktangebot analysiert und die verschiedenen Lösungen verglichen worden waren, fiel die Entscheidung zugunsten der Systeme von Delta Electronics. Ausschlaggebend waren bestimmte technische Eigenschaften und die exzellente Leistung der USV-Systeme. Zum Einsatz kamen ein Gerät der Ultron-HPH-Serie und ein Gerät der Amplon-RT-Serie mit zwei externen Batteriemodulen. Die HPH-Serie bietet eine unübertroffene AC-AC-Energieeffizienz (96%) und N+X-Redundanz. Außerdem können diese USV-Geräte dank des großen Eingangsspannungsbereichs auch in instabilen Stromnetzen eingesetzt werden. Geräte der RT-Serie zeichnen sich durch einen hohen Ausgangsleistungsfaktor (0,9), 1+1-Parallelredundanz und eine Doppelwandlertopologie aus, die rund um die Uhr umfassenden Schutz gewährleistet.

Die Erstinbetriebnahme der Systeme wurde von einem Ingenieur des vom Unternehmen beauftragten Service-Center NTC Landata, CJSC, durchgeführt. Der Ingenieur hatte an den entsprechenden Schulungen in Deltas Moskauer Schulungszentrum teilgenommen und diese mit einem Zertifikat von Delta Electronics abgeschlossen, was ihn erlaubt, die Geräte zu installieren und in Betrieb zu nehmen.

Ilya Galashin, Experte für Unternehmensentwicklung bei Landata, erklärte: „Für dieses Projekt entschieden wir uns für USV-Lösungen von Delta Electronics, da diese Geräte marktführend sind und ein exzellentes Preisleistungsverhältnis bieten. Einer der wichtigsten Vorteile von Delta ist der effektive Projekt-Support in allen Phasen der Installation und der herausragende Service für die Geräte. Im Bedarfsfall reagieren die Service-Zentren sofort und bieten Kunden unmittelbare Unterstützung.“

USV-Systeme von Delta Electronics garantieren somit den umfassenden Schutz für die kritischen elektrischen Geräte im Theater.

top

Newsletter abonnieren