Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta Electronics schließt Projekt für eine Ölraffinerie in Russland ab

Der Kunde erkannte vor einiger Zeit die Notwendigkeit, den unterbrechungsfreien Betrieb seiner Sicherheitseinrichtungen, elektrischen Zaunanlagen und Videoüberwachungssysteme sicherzustellen. Der erste Schritt war dabei die Auswahl einer kompakten Einphasen-USV-Lösung mit einer Backup-Zeit von 30 Minuten und 400 Watt Last für die Installation in einem Wandschrank.
Die Techniker von NEXT Engineering und die Spezialisten von Spectr RS entschieden sich für eine 1 kVA-USV-Lösung der Amplon N Serie von Delta Electronics, da diese alle Anforderungen erfüllte. Dieses USV-Gerät mit Online-Doppelwandler-Topologie ist nicht nur platzsparend, sondern garantiert auch eine stabile Stromversorgung im sinusförmigen Spannungsbereich, um kritische Lasten ausreichend zu schützen. Die große Bandbreite möglicher Eingangsspannungen erlaubt die Integration des Geräts auch in instabile Netze. Außerdem reduziert sich die Notwendigkeit, auf Batterie umzuschalten, wodurch sich die Lebensdauer der Batterie verlängert. Der verbesserte digitale Signalprozessor (DSP) dieses USV-Geräts sorgt für schnelle Rechenkapazitäten. Dadurch reduziert sich die Anzahl elektronischen Komponenten, die für die Aufrechterhaltung der Netzstabilität erforderlich sind. Das LCD-Display mit der einfach zu bedienenden Oberfläche erleichtert die lokale Überwachung und Verwaltung deutlich. Dieses Modell bietet noch weitere wichtige Merkmale für die Energieeinsparung, darunter ein Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 und eine AC-AC-Energieumwandlungseffizienz von bis zu 93%.
Tatyana Volkova, Managerin der Abteilung für USV-Systeme bei Spectr RS, erklärt: „Bei diesem Projekt ging es vor allem darum, eine effektive Lösung zu finden, die alle Kundenanforderungen erfüllt. Dazu gehörten ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Ausfallsicherheit, kompakte Maße, gute Aftersales-Service und ein offizielles Service-Center in der Region. Unser Kunde entschied sich für USV-Lösungen von Delta Electronics. Dabei war vor allem die hohe Zuverlässigkeit der Geräte von ausschlaggebender Bedeutung. Delta, der größte Hersteller von Online-USV-Systemen, verfügt über umfassende Erfahrung in der Umsetzung von Projekten in den unterschiedlichsten Bereichen in Russland und den GUS-Staaten und ist auf dem Markt für USV-Systeme gut etabliert.“
Die angebotene Lösung erfüllte nicht nur sämtliche Kundenanforderungen, sondern wurde darüber hinaus in kürzester Zeit installiert. Von der Genehmigung bis zum Abschluss dauerte es gerade mal zwei Wochen.
▲ Amplon N 1/2/3 kVA USV