Produktportfolio
- Fertigung
- Infrastruktur
- Finanzdienstleistungen
- Bildung
- Computerservices
- Öffentlicher Verkehr
- Behörden / Öffentlicher Sektor
- Einzelhandel
- Gesundheitswesen
Delta Electronics stattet führendes russisches Einzelhandelsnetzwerk mit USV-Lösungen aus

Als einer der größten Einzelhändler Russlands nimmt der Kunde von Delta eine führende Position bei der Anzahl der Geschäfte und Standorte ein. 2018 verfügte der Einzelhändler über 16.690 Verkaufsstellen, darunter 12.503 Nachbarschaftsläden, 244 Hypermärkte, 213 Läden und 4.000 Lebensmittelgeschäfte an 2.808 Standorten in ganz Russland. Die Einzelhandelskette wird von Deloitte Global, dem weltweit größten Managementberatungsunternehmen, unter die Top 250 der globalen Retailer eingestuft.
Die Läden der Einzelhandelskette benötigten USV-Lösungen für Einzelhandels- und Kassensysteme, was das wichtigste Element für einen erfolgreichen Einzelhandelsbetrieb darstellt. Diese Geräte sind hohen Belastungen ausgesetzt und unterliegen strengen Anforderungen an die Geschwindigkeit und Dauer des unterbrechungsfreien Betriebs in Supermärkten im Einzelhandel mit einem großen Kundenstrom. Die technischen Experten des Einzelhändlers haben hohe Anforderungen an die Ausrüstung. Bei der Wahl eines Partners waren die wichtigsten Faktoren die Qualität des Produkts, die Zuverlässigkeit und die Möglichkeit eines erweiterten technischen Supports. Besonderes Augenmerk wurde auf einen autorisierten Servicepartner oder einen Systemintegrator gelegt, der diesen bereitstellen kann.
Der Einzelhändler begann die Zusammenarbeit mit Delta Electronics vor einigen Jahren, als das Unternehmen sein Rechenzentrum mit USV-Lösungen ausstattete, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Installiert wurde die NH Plus-USV der Modulon-Serie von Delta, die einen hohen Wirkungsgrad von mehr als 94 %, hot-swap-fähige Stromversorgungsmodule und N+X-Parallelredundanz bietet.
Als es erforderlich wurde, Einzelhandels- und Kassensystemen mit der USV-Lösung zu verbinden, entschieden sich die Vertreter des Einzelhändlers erneut dafür, Delta Electronics einzubeziehen. Bis heute wurden 600 USV installiert. Im Rahmen des Projekts werden insgesamt 4.600 USV der VX-600-Serie der Agilon-Familie mit einer Kapazität von 600 VA an alle russischen Regionen geliefert. Dank der automatischen Spannungsregelung (AVR) unterstützen die USV stabile Ausgangsspannungspegel und bieten eine hochwertige Stromversorgung bei höheren Lasten. Aufgrund des großen Eingangsspannungsbereichs können die USV in instabilen Netzen betrieben werden, wodurch die Gesamtanzahl der Situationen reduziert wird, in denen das System bei einem Stromausfall von der Netzversorgung auf Batteriestrom umschaltet.
„Wir sind bestrebt, die sich ändernden Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden zu erfüllen. Der Kundenstrom steigt ständig an, was bedeutet, dass jede Unterbrechung des Betriebs der Kassen zu langen Schlangen führen kann. Ein reibungsloser und effizienter Betrieb der Einzelhandels- und Kassensysteme ist eine Garantie dafür, dass unsere Kunden uns treu bleiben. Als wir nach den besten USV-Lösungen suchten, haben wir uns entschieden, Delta Electronics zu kontaktieren. Die optimalen Kosten der Lösung und ihre hohe Qualität waren für uns ebenfalls entscheidende Faktoren bei der Entscheidung für die Geräte dieses Herstellers“, so ein Vertreter der Einzelhandelskette.
Die VX-Serie der Agilon-Familie ist eine interaktive USV mit Mikroprozessorsteuerung. Die USV-Lösungen dieser Serie bieten zuverlässigen Überspannungsschutz bei Stromausfällen für PCs, Monitore, Kassen und andere empfindliche elektronische Geräte, die von kleinen Unternehmen oder in Heimbüros verwendet werden. Die USV der Agilon VX-Serie verfügen über die folgende Nennleistung: 600/1.000/1.500 VA. Die integrierte automatische Spannungsregelung (AVR) sorgt für die Stabilität der Versorgungsspannung unter Lasten. Dank des LCD-Displays, intelligenter Software für eine ordnungsgemäße automatische Abschaltung der angeschlossenen PCs und hervorragender Spezifikationen garantieren diese USV zuverlässige Datensicherheit.
![]() |
![]() |
▲ Delta-USV NH Plus Serie |
▲ Delta-USV VX Serie |