Produktportfolio
InfraSuite Produktkategorien
Verteilerschrank für die Rackmontage
Technische Spezifikationen
Modell
PDC für die Rackmontage
Eingang
Nennspannung
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-phasig, 4-adrig + G)
Spannungsbereich
220/380 V ± 15%
Frequenzbereich
50/60 Hz ± 5%
Stromeingangstrennschalter
63/100/160 A
Ausgang
Volllastnennleistung
30/50/80 kVA
Nennspannung
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-phasig, 4-adrig + G)
LCD-Display
Ausgang gesamt: Strom, Last (%), kVA, kW, kWh und Temperatur
Jede Abzweigung : Last (%), Strom und kWh
Schnittstelle
Standard
RS-232-Port x 1, CAN Bus-Port x 1, Smart-Slot x 1, potenzialfreier Ausgangskontakt x 6, REPO x 1
Umgebung
Betriebstemperatur
0~40℃
Relative Luftfeuchtigkeit
90% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
< 70 dBA im Normal-Modus (im Abstand von 1 Meter vor dem rackmontierten Verteilerschrank)
Schutz (IP-Klasse)
IP20
Sonstige
Parallele Redundanz
k. A.
Notabschaltung
Ja (remote)
Physische Eigenschaften
Abmessungen (BxTxH)
430 x 665 x 173 mm
Gewicht
38 kg (max.)
Hot-swap-fähiges Trennschaltermodul
1-6 (Unterstützung von maximal 18 Pins)
*Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.
Angebot anfordern |