• Modulon DPH 500kVA - Die höchste Leistungsdichte der Welt in einem einzelnen Rack
  • DPH-Serie, 3-Phasen-USV, 50-500 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    DPH 50 / DPH 100 / DPH 150 / DPH 200 / DPH 250
     
    DPH 300 / DPH 350 / DPH 400 / DPH 450 / DPH 500
    Nennleistung
    DPH 50: 50kVA / 50kW
     
    DPH 100: 100kVA / 100kW
     
    DPH 150: 150kVA / 150kW
     
    DPH 200: 200kVA / 200kW
     
    DPH 250: 250kVA / 250kW
     
    DPH 300: 300kVA / 300kW
     
    DPH 350: 350kVA / 350kW
     
    DPH 400: 400kVA / 400kW
     
    DPH 450: 450kVA / 450kW
     
    DPH 500: 500kVA / 450kW 1)
    Anzahl Leistungsmodule
    DPH 50: 1
     
    DPH 100: 2
     
    DPH 150: 3
     
    DPH 200: 4
     
    DPH 250: 5
     
    DPH 300: 6
     
    DPH 350: 7
     
    DPH 400: 8
     
    DPH 450: 9
     
    DPH 500: 9
    Eingang
     
    Nennanschlussspannung
    220 / 380 V AC, 230 / 400 V AC, 240 / 415 V AC (3-phasig, 4-adrig + PE)
    Eingangsspannungsbereich
    176-276 V AC (100% Last)
    Leistungsfaktor
    > 0.99
    THDi
    ≤ 3% 2)
    Frequenzbereich
    40 ~ 70 Hz
    Ausgang
     
    Nennausgangsspannung
    220 / 380 V AC, 230 / 400 V AC, 240 / 415 V AC (3-phasig, 4-adrig + PE)
    Spannungsregelung
    ±1% (statisch)
    Frequenz
    50/ 60 Hz (±0,05 Hz)
    Überlastfähigkeit
    ≤ 125% bis zu 10 Min.
     
    ≤ 150% bis zu 1 Min.
    THDv
    ≤ 2%
    Batterien
     
    Nenngleichspannung
    ±240 V DC
    Ladespannung
    ±272 V DC (anpassbar von 204 V DC bis 312 V DC)
    Tiefentladeschutz
    Ja
    Kommunikationsschnittstellen
     
    Standard
    Serielle Schnittstelle (RS232, 1x), parallele Schnittstelle (4x), USB (3x), SmartSlot (1x), REPO, Notaus, potentialfreie Kontakte (6x Ausgang/4x Eingang), potentialfreier Batteriekontakt (4x), externe Schalterkennung (4x), RJ45 (1x), Ethernet (1x)
    Optional
    Relais-I/O-Karte, Temperatursensorkabel für den Batterieschrank
    Andere Eigenschaften
     
    Umschaltzeit bei Netzausfall
    0 ms (unterbrechungsfrei)
    Signalisierung
    Farbiger 10-Zoll-Touchscreen
    Bypass-Funktion
    manueller Wartungsbypass, statischer Bypass
    Parallel-Betrieb
    Ja, bis zu 8 USV-Anlagen
    Bauform
    19”-Schrank
    Wirkungsgrad (AC/AC)
     
    Normalbetrieb
    bis zu 96,5%
    ECO-Modus
    bis zu 99%
    Umgebung
     
    Relative Luftfeuchtigkeit
    0-90% (nicht kondensierend)
    Betriebstemperatur
    0-40 °C
    Geräuschentwicklung
    DPH 50-400: <65 dB(A)
     
    DPH 450/500: <80 dB(A)
    Schutzklasse
    IP20
    Physische Eigenschaften
     
    Abmessungen (H x B x T)
    2000 x 600 x 1100 mm
    Gewicht
    DPH 50: 353kg
     
    DPH 100: 389 kg
     
    DPH 150: 425 kg
     
    DPH 200: 461 kg
     
    DPH 250: 497 kg
     
    DPH 300: 533 kg
     
    DPH 350: 569 kg
     
    DPH 400: 605 kg
     
    DPH 450: 641 kg
     
    DPH 500: 641 kg
    Gewicht
    Systemschrank: 317 kg
     
    Leistungsmodul: 36 kg
    Normen und Sicherheit
     
    Konformität
    CE, BSMI
    Sicherheit
    EN 62040-1
    EMV-Konformität
    EN 62040-2
    1) Leistungsfaktor = 0,9
    2) Bei THDv < 1% am Eingang.

    Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    Newsletter Abonnieren *
     

    top

    Newsletter abonnieren