• Modulon DPH 500kVA - Die höchste Leistungsdichte der Welt in einem einzelnen Rack
  • DPH-Serie, 3-Phasen-USV, 50-500 kVA

    Merkmale

    Exzellente Leistung
    Extrem kompakt im Vergleich zur Konkurrenz dank der branchenweit besten Leistungsdichte pro Modul von 55,6 kVA auf 3 Höheneinheiten (3 HE) und des geringsten Platzbedarfs für 500 kVA in einem einzigen Rack
    Hoher AC/AC-Wirkungsgrad bis 96,5% und ECO-Modus bis 99% für deutliche Einsparungen bei den Energiekosten
    Green-Mode für einen hohen Wirkungsgrad auch bei geringer Auslastung
    Ultimative Verfügbarkeit
    Das modulare Design mit hot-swap-fähigen Moduleinschüben garantiert kurze Reparaturzeiten (MTTR). Gleichzeitig werden Fehler bei der Reparatur vermieden, die oft zur Netzunterbrechung der zu versorgenden Lasten führen
    Redundanz in allen Komponenten und Dual-CAN-Bus gewährleisten eine sehr hohe Systemverfügbarkeit
    Die modulare USV wächst mit den Anforderungen Ihres Unternehmens. Mit einer Erweiterung auf bis zu 8 Parallelgeräte lässt sich die Leistungskapazität auf insgesamt 4 MVA erhöhen
    Einfache Bedienung
    Benutzerfreundlicher, farbiger 10-Zoll-Touchscreen für eine einfache Visualisierung des Systemstatus
    Informationen von Drittsystemen, wie Sicherheit, Wasser, Feuer oder Temperatur lassen sich für eine einfache Überwachung über die LCD-Anzeige der USV integrieren
    Falls die USV mit einem Batterie Monitoring System ausgestattet ist, können die Batterieinformationen ebenfalls dargestellt werden
    Angebot anfordern
    Vorname *
    Nachname *
    Unternehmen *
    Job Titel / Funktion *
    E-Mail *
    Telefonnummer *
    Bundesland
    Land *
    An welchen Produkten sind Sie interessiert ? *
    Mitteilung *
    Newsletter Abonnieren *
     

    top

    Newsletter abonnieren