• Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
  • RT-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA (altes Modell)

    Technische Spezifikationen

    Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt RT 1/2/3 kVA.
    Modell
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    Nennleistung
     
    ● RT-1K
    1 kVA / 0.9 KW
    ● RT-2K
    2 kVA / 1,8 KW
    ● RT-3K
    3 kVA / 2,7 KW
    Eingang
     
    Nennspannung
    200*, 208*, 220, 230, 240 VAC
    Spannungsbereich
    120~280 VAC**
    Frequenz
    50/60 Hz ± 10 Hz
    Leistungsfaktor
    > 0,99 (Volllast)
    Stromklirrfaktor
    < 5%
    Ausgang
     
    Leistungsfaktor
    0,9
    Spannung
    200*, 208*, 220, 230, 240 VAC
    Spannungsregulierung
    ± 2% (lineare Last)
    Frequenz
    50/60 Hz ± 0,05 Hz
    Stromklirrfaktor
    < 3% (lineare Last)
    Überlastfähigkeit
    < 105%: durchgängig
     
    105~125%: 1 Minute
     
    125~150%: 15 Sekunden
    Scheitelfaktor
    3:1
    Anschluss
     
    ● RT--1K
    IEC C13 x 3 x 2
    ● RT--2K/3K
    IEC C13 x 3 x 2, IEC C19 x 1
    Effizienz
     
    Online Modus
     
    ● RT-1K
    90%
    ● RT-2K/3K
    bis 94%
    ECO Modus
     
    ● RT-1K
    95%
    ● RT-2K/3K
    bis 97%
    Batterie/Akku
     
    Nennspannung
     
    ● RT-1K
    24 VDC
    ● RT-2K
    48 VDC
    ● RT-3K
    72 VDC
    Batterietyp
    12 V / 9 Ah verschlossene Blei-Säure-Batterie
    Typische Ausfallüberbrückung***
     
    ● RT-1K
    6,5 Minuten
    ● RT-2K/3K
    7,5 Minuten
    Ladestrom
     
    ● RT-1K
    1,5 A
    ● RT-2K/3K
    2 A
    Ladezeit
    3 Stunden bis 90%
    Geräuschpegel
     
    ● RT-1K
    < 40 dBA
    ● RT-2K
    < 42 dBA
    ● RT-3K
    < 49 dBA
    Display
    LCD-Display und LED-Anzeigen
    Kommunikationsschnittstellen
    SMART-Steckplatz x 1, RS-232 Port x 1, USB-Port x 1, REPO x 1
    Konformität
    CE, RCM, CB-Bericht (vom TÜV), EN 62040-1, EMC EN 62040-2
    Abmessungen (B x T x H)
     
    USV
     
    ● RT-1K
    440 x 335 x 89 mm
    ● RT-2K
    440 x 432 x 89 mm
    ● RT-3K
    440 x 610 x 89 mm
    Externer Akku
     
    ● RT-1K
    440 x 335 x 89 mm
    ● RT-2K
    440 x 432 x 89 mm
    ● RT-3K
    440 x 610 x 89 mm
    Gewicht
     
    USV
     
    ● RT-1K
    12 kg
    ● RT-2K
    18 kg
    ● RT-3K
    28 kg
    Externer Akku
     
    ● RT-1K
    15 kg
    ● RT-2K
    27 kg
    ● RT-3K
    44 kg
    Umgebung
     
    Betriebstemperatur
    0~40°C
    Relative Luftfeuchtigkeit
    5~95% (nicht kondensierend)
    * Wenn die USV auf 90 % der Leistung herabgesetzt wurde.
    ** Unterer Bereich 120-175 VAC ist zulässig bei einer Lastbedingung von 70-100 %.
    *** Wenn die Gesamtlast 75 % erreicht.

    Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

    top