Produktportfolio

N-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA (altes Modell)

Technische Spezifikationen

Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt N 1/2/3 kVA.
 
Modell
N-1K / N-2K / N-3K
Nennleistung
[1K]: 1kVA/700W
 
[2K]: 2kVA/1400W
 
[3K]: 3kVA/2100W
Eingang
 
Nennspannung
230 Vac (einphasig)
Spannungsbereich
80 – 280 Vac *
Frequenz
40 - 70 Hz
Leistungsfaktor
> 0,97
Elektrischer Anschluss
[1K]: Netzkabel (IEC320 C14)
 
[2K]: Netzkabel (IEC320 C20)
 
[3K]: Netzkabel (IEC320 C20)
Ausgang
 
Spannung
230 Vac (einphasig)
Spannungsregelung
± 2%
Frequenz
50 / 60 ± 0,05 Hz
Wellenform
reine Sinuswelle
Einschwingverhalten
< 8%
Harmon. Verzerrung,
< 3 % (lineare Last)
Spannung
105 – 125 %: 3 Minuten
 
125 – 150 %: 30 Sekunden
 
> 150 %: 1 Sekunde
Überlastfähigkeit Anschlussbuchse
[1K]: IEC320 C13 x 4
 
[2K]: IEC320 C13 x 8
 
[3K]: IEC320 C13 x 8
Akku
 
Leistung
[1K]: 12 V/7 Ah, 3 Stück
 
[2K]: 12 V/7 Ah, 6 Stück
 
[3K]: 12 V/9 Ah, 6 Stück
Typische
14 Minuten (halbe Last)
 
5 Minuten (Volle Last)
Ausfallüberbrückung Aufladezeit
≥ 8 Stunden bis 80 – 90 %
Schnittstelle
 
Standard
[1K]: RS232 x 1, MINI-Slot x 1
 
[2K]: RS232 x 1, SMART-Slot x 1
 
[3K]: RS232 x 1, SMART-Slot x 1
Konformität
 
Sicherheit & EMV
EN62040-1
 
CISPR 22 Klasse A, EN62040-2
Andere Merkmale
 
Datenleitungsschutz
Optional (RJ11/RJ45, Telefon und Netzwerk)
Externes Akkupack
Optional für 1-3 kVA
Effizienz
 
AC-AC
> 87 % (Volle Last)
Umgebung
 
Betriebstemperatur
0 ~ 40ºC
Relative Luftfeuchtigkeit
5 – 95 % (nicht kondensierend)
Hörbarer Geräuschpegel (bei 1 m Höhe)
[1K]: 40 dBA
 
[2K]: 47 dBA
 
[3K]: 47 dBA
Physische Eigenschaften
 
Abmessungen (B x T x H)
[1K]: 140 x 366 x 242 mm
 
[2K]: 140 x 425 x 373 mm
 
[3K]: 140 x 425 x 373 mm
Gewicht
[1K]: 14 kg
 
[2K]: 30,5 kg
 
[3K]: 30,5 kg
* Der niedrigere Bereich von 80-176 Vac ist bei einer Auslastung von 50-100 % akzeptabel.

Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

top

Newsletter abonnieren