產品列表
不斷電系統產品線
不斷電系統 (UPS), Modulon NH Plus系列
產品特色
平均維修時間近於0
NH Plus 具有模組化結構,當異常發生時,會自動偵測故障模組而UPS仍然能夠正常運行。客戶可以將備用的新模組做熱插拔更換,所費修復時間幾近於0。同時,因為系統修復採用的是簡單的模組更換,因非標準化的現場維修所可能導致再次發生故障機率,就顯著的降低了。
隨企業成長擴充容量
傳統UPS在規劃時, 必須滿足未來可預見的最大負荷功率要求。NH Plus因為採用模組化的結構,可以在20kVA到480kVA的寬廣範圍內,以20kVA為單位隨需擴容,客戶不再需要為了未來的成長性而提前投入大筆費用。NH Plus的這種靈活性,不僅降低了UPS的初期購置成本,更減少了配套設備(如空調)的能耗支出,讓基礎設施與UPS的建置達到最佳化的效果。
N+X冗餘
「N+X冗餘」通常指系統中N+X台UPS單機(或模組)並聯運行,當最大X台UPS單機(或模組)發生故障時,系統仍然能夠正常輸出。為了提高可靠性,傳統UPS通常採用主從結構的1+1並聯備份方案,雖然這在一定程度上提高了可靠性,但是這種方案不便於離線維護與擴容,同時設備的利用性不充分,也缺乏了靈活性。更重要的是,此時系統的冗餘度僅為1。而NH Plus的架構極具彈性,可實現N+1、N+2、N+3 …N+X冗餘。同時,您還可訂購額外的模組,來增加NH Plus的備用冗餘能力。.
小配件大管理
搭配SNMP卡與環境監測器, NH Plus可讓管理者對資料中心做環境整合監控。 包括溫濕度、火警、偵煙、漏水以及門禁系統。
高效節能
綠色節能不僅是企業對社會的責任,更與營運成本息息相關。傳統UPS的負載越小,效率就越低。NH Plus擁有專利的技術,即使負載只有額定容量的15%,效率依然超過90%;當負載高於27%時,效率就高達94%。台達在節能技術的每一小步,都是對地球環境保護的一大步!
詢價聯繫 |