產品列表

訂閱電子報

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 獅子座系列, 單相不斷電系統, 6/12 kVA

    技術規格

    型號
    GES602N500098 / GES123N500098
    額定容量
    [GES602N500098]: 6kVA / 4.2KW
     
    [GES123N500098]: 12kVA / 8.4KW
    輸入
     
    額定電壓
    220V / 230V
    電壓範圍
    176 ~ 280Vac ( ≥70% 額定負載)
     
    120 ~ 280Vac ( ≤70% 額定負載)
    頻率範圍
    50Hz / 60Hz (±5Hz)
    輸入功率因素
    > 0.99
    輸出
     
    電壓
    120V / 220V
    電壓及穩定度
    ±2%
    頻率
    50Hz / 60Hz
    頻率穩定度
    ±0.05Hz
    波形
    正弦波
    動態反應
    <5%
    波形失真
    <5%
    過載能力
    102% 125%維持1分鐘,跳旁路
     
    125%􀀂150%維持30秒,跳旁路
    > 150%立即跳旁路
     
    峰值因數
    2.7:1
    整機效率(正常輸入電壓)
    AC-AC : >88%
     
    經濟模式(ECO Mode) : >94%
    電池
     
    型式
    鉛酸免加水免保養電池
    備用時間 (滿載)
    [GES602N500098]:≥7分鐘
     
    [GES123N500098]: ≥3分鐘
    再充電時間
    [GES602N500098]: 電子式脈波快速充電器
     
    [GES123N500098]: (8小時回充至80%滿電位)
    轉換時間
     
    市電斷電/復電
    零轉換
    指示燈
     
    LED狀態指示
    市電狀態、旁路供電、電池供電、故障
    LCD狀態指示
    UPS狀態、輸出入電壓、頻率、負載狀況、電池狀況、故障訊息
    警報聲音
    蜂鳴器
    通訊介面
     
    標準
    DB9接頭, RS232,乾接點
     
    RJ11 TEL PIN, 遠端緊急關機
    選配
    SNMP卡、Modbus卡、Relay I/O控制卡、環境監控盒、SMNP+Hub外接盒
    環境
     
    噪音(1公尺距離)
    [GES602N500098]: <53dB
    [GES123N500098]: <65dB
     
    溫度
    0~40˚C
    溼度
    5%~95% ( 不結露 )
    其它
     
    安規
    EN50091-1-1 / CE 認證
    電磁相容
    CNS 13438甲類/ EN62040-2 Class A 認證
    EMC
    IEC61000-2-2 / IEC61000-4-2 Level 3 / IEC61000-4-3 Level 3 /IEC61000-4-4 Level 4 / IEC61000-4-5 Level 4 認證
    電池啟動
    機構
     
    外接電池箱功能
    有(選購配備)
    外觀尺寸(WxDxH)
    280 x 581 x 783.8 mm
    標準型機種重量
    [GES602N500098]: 133 kg
     
    [GES123N500098]: 165 kg
    由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    您近期內多久將購買產品? *
    訂閱電子報 *
    請輸入驗證碼 *
     

    top