產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Amplon 產品線
  • 獅子座系列, 單相不斷電系統, 6/12 kVA

    特點

    單相110/220 Vac雙電源輸出。
    寬廣的電壓輸入範圍(120V-280V) 。
    高整機效率(>88%),經濟模式可達94%。
    高輸入功率因數(>0.99),有效提高能源利用率。
    可做雙機熱備載(Hot-Standby)以提高系統可靠度。
    H級輸出隔離變壓器設計。
    內建旁路維護開關。
    便利的操作介面與LCD狀態顯示。
    可加購充電器,有效縮短電池回充時間。
    遠端緊急關機功能(REPO) 。
    可選購外接電池箱以延長備用時間。
    搭配Vista相容的電源管理軟體,可做遠端集中監控。
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    您近期內多久將購買產品? *
    訂閱電子報 *
     

    top

    訂閱電子報

    快速連結