產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Modulon 產品線
  • NH Plus系列, 三相不斷電系統, 20-120 kVA

    產品介紹

    Modulon NH Plus系列是台達電子新研發的模組化不斷電系統,高彈性的系統規劃特色,可以讓企業在初期建置成本上做有效的節省與優化。同時在整機效率的表現上,即使在30%~50%的低負載狀況下,依然可以達到業界領先的94%高效率,不僅大幅降低運行費用,並能符合綠色節能的環保新概念。

    Modulon NH Plus每個電源模組為20kVA,最多可以安裝高達 6個,並且互相做為冗餘並聯;同時整機系統可以再併聯多達 4台,真正達到N+X的高可靠度標準。

     

    應用: 資料中心 通訊設備 工業設備 網路設備 安全監控 精密實驗室 醫療儀器 金融證券

     

    台達 Modulon NH Plus系列榮獲 2011年台灣精品獎

     

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    您近期內多久將購買產品? *
    訂閱電子報 *
    請輸入驗證碼 *
     

    top

    訂閱電子報