产品清单

  • 台达 PQC 系列 - 电能质量管理
  • 有源电力滤波器 (APF)

    四大突出性能

    1. 极强的环境适应能力

    有源电力滤波器应用场合非常广泛,所以对设备的自身环境适应能力提出了更高的要求。

    柴油发电机兼容及保护功能

    很多对可靠性和连续供电要求高的行业,例如通信、医院、银行、政府设施、精密制造、商场、宾馆等,会配置柴油发电机后备电源系统;此外,对于一些流动工作或难以架设输电线路的场合,也会使用柴油发电机作为自备发电系统;针对上述的两类场合,当柴油机供电时输出电压和频率特性相较市电供电更加波动,很多设备尤其是电容补偿或滤波设备会受到影响,在最需要滤波和补偿的时候退出系统,导致柴油机必须提高容量配置,适应本不应有的无功和谐波电流。而采用新一代电气结构的PQC系列有源电力滤波器系统,凭借更宽的输入电压和频率范围以及更高的开关频率特性和响应速度,可在柴油机供电环境下稳定工作。

    柴油发电机兼容及保护功能 

    对极端电气环境的适应力(电压畸变、电压闪变、雷击)

    滤波器系统本身就是治理电能质量问题的,因此经常应用在谐波含量大或无功波动严重的场合,有些工业场合如:电解电镀、轧钢等,现场的电压畸变率高达20% 以上(THDU>20%),因无功波动造成的电压闪变和波动也很严重。有些现场处于平原旷野等高雷暴日区域,受到雷击感应等影响较多。因此,若想治理这些环境下的电能质量问题,首先要能够正常工作和适应这些环境。PQC 系列有源电力滤波器具有高THDU 的耐受能力,可在THDU 高达35% 的场合开机并稳定工作,输入电压范围也适合大幅度波动的工业现场;此外,系统内部标准配置有C 级防雷装置,保证在雷电活跃区能够与现场的B 级防雷系统配合使用,有效保护设备。PQC 系列有源滤波器系统是可以真正用于恶劣工业现场的滤波设备。

    对极端电气环境的适应力(电压畸变、电压闪变、雷击) 

    对极端和复杂物理环境的适应力(温度、震动、腐蚀)

    在中国很多工业现场环境温度往往长时间超过40 摄氏度,很多电气设备不得不降容使用或面临寿命缩短和意外损坏;在港口、海洋钻井平台、电镀等场合,现场盐雾和腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能;在海洋钻井和港机等环境下,设备要耐受长时间的震动和摇摆。PQC 系列有源电力滤波器系统可在50 摄氏度的环温下正常工作,并标准配置防腐涂胶等措施,更加通过船级社认证和9 级抗震测试,具有对温度、震动和腐蚀性的超强耐受能力,轻松应对特殊环境的挑战。

    对极端和复杂物理环境的适应力(温度、震动、腐蚀) 

    2. 简单灵活的应用

    灵活的模块化结构(体积小巧,支持模块级嵌入安装,全正面操作支持简单拔插更换和扩展模块)

    无论是在设计阶段还是安装调试乃至使用和维修维护阶段,PQC系列有源滤波器都是一款让设计者和使用者感觉非常简单易用的系统。在设计阶段,模块化的配置方式和小巧的体积让设计者有更多的选择,并可最大程度的节省用户空间,无论是灵活的嵌入到第三方机柜内或是采用厂家提供的标准机柜,都可实现弹性的容量配置,支持后续现场容量扩展。现场安装和维修维护更是简单拔插即可,全正面操作加上周到的防呆设计,让通常是非常复杂的滤波器更换和维修变得非常简单和安全。此外,风扇是系统中最易损坏的部件,因此模块风扇全部采用简单的面板拆卸拔插更换方式,进一步方便现场的维护。

     灵活的模块化结构(体积小巧,支持模块级嵌入安装,全正面操作支持简单拔插更换和扩展模块)

    3.  超强滤波能力

    采用三电平拓扑结构及60KHz 的开关频率(滤波宽度和深度保证,损耗小,100% 通过EMC)

    PQC 系列有源电力滤波器采用三电平电气拓扑结构,并依托台达电子的多项专利技术和多年的电磁设计经验,开关频率拓展到高达60KHz 的业内顶尖水准。滤波器的输出电流响应速度快,滤波损耗小,且对负载的影响小适应能力更强;PQC 系列有源电力滤波器采用三DSP 控制器,可做到对2~51次的谐波进行响应,单次治理率高达98%,并对其中大部分的谐波具有100% 的电流输出能力,确保各种谐波类型和负载场合的滤波效果。

    采用三电平拓扑结构及60KHz 的开关频率(滤波宽度和深度保证,损耗小,100% 通过EMC) 

    4. 高可靠性保证

    • 采用多IGBT 并联冗余技术,及智能风冷控制,确保功率部分的高可靠性
    • 全球采购确保关键部件均采用国际名牌器件
    • 模块化生产工艺简单,可确保产品一致性好

    高可靠性保证 

     
    电能质量管理解决方案 联系方式
    中国地区服务热线: (021)5863-9595 24小时不间断受理
    中国
    Sales contact 亚太地区 业务窗口

     

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    您近期内多久将购买产品? *
    订阅电子报 *
    请输入验证码 *
     

    top

    订阅电子报