产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • EH 系列, 三进单出 UPS, 10/15/20 kVA
  • EH 系列, 三进单出 UPS, 10/15/20 kVA

    技术规格

    型号
    EH-10K / EH-15K / EH-20K
    额定容量
    [10k]: 10kVA / 8kW
     
    [15k]: 15kVA / 12kW
     
    [20k]: 20kVA / 16kW
    输入
     
    标称电压
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac
    电压范围
    208~304 Vac ( 50%~100% 负载) / 305~477 Vac (100% 负载)
    功率因数
    > 0.95 (满载)
    频率
    50 / 60 Hz
    输出
     
    电压
    220/230/240 Vac
    电压谐波失真度
    < 3% (线性负载)
    电压调整率
    ± 2 %
    频率
    50/60 Hz ± 0.1Hz
    过载能力
    ≤105 %: 连续
     
    ≤106%~110%: 10 分钟
     
    ≤111%~125%: 5 分钟
     
    ≤126%~150%: 30 秒
    电池
     
    电池电压
    240 Vdc
    充电电流
    内置充电器: 4A
     
    附加充电板 (可选): 4A
    充电电压
    浮充 272 ± 2 Vdc
     
    均充 280 Vdc
    通讯接口
    SMART 插槽 x 1, MINI 插槽 x 1, 并机接口 x 2, RS232 接口 x 1,
     
    REPO 接口 x 1, 充电器监测接口 x 1
    符合标准
     
    安规及电磁兼容性
    CE, IEC62040-1, IEC62040-2
    其它特点
     
    电源紧急关机(EPO)
    近端及远程
    维修旁路开关
    内置
    效率
     
    在线(Online)模式
    91%
    经济(ECO) 模式
    96%
    环境适应性
     
    工作温度
    0 ~ 40ºC
    相对湿度
    5% ~ 95 % (不结露条件下)
    可闻噪音
    [10k]: < 55 dBA
     
    [15k / 20k]: < 60 dBA
    尺寸及重量
     
    尺寸 (W x D x H)
    [10k]: 200 x 490 x 490 mm
     
    [15k / 20k]: 250 x 610 x 650 mm
    重量
    [10k]: 26 Kg
     
    [15k / 20k]: 45 Kg
    由于技术推陈出新,以上所有技术指标如有变更恕不另行通知。
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    您近期内多久将购买产品? *
    订阅电子报 *
     

    top

    快速连结

    订阅电子报