产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • EH 系列, 三进单出 UPS, 10/15/20 kVA
  • EH 系列, 三进单出 UPS, 10/15/20 kVA

    特点

    更高的可靠性

    采用纯在线双变换技术设计,使得电源输出端与输入端完全隔离,阻断来自输入端的杂讯干扰。
    采用最先进的DSP控制技术,具有更快速的运算处理能力,简化控制线路,增强系统稳定性。
    采用双路输入设计,允许两路不同的交流电源同时接入,提高系统可用性。
    内置手动维护旁路开关,保证即使在UPS出现严重故障时,依然能够向负载提供持续的不间断电源输出。

    最佳总拥有成本

    更宽输入电压范围,最大程度降低后备电池放电的可能性,从而延长电池使用寿命。
    系统工作于经济模式时效率高达96%,降低设备内部损耗。
    精巧的外形尺寸可为用户减少占地面积。

    更高的灵活性

    具有并机扩展功能,无需并机卡或其它辅助设备即可完成4台UPS系统并机。
    可选配内置式充电板及外置充电器,以灵活地适应用户不同容量的电池充电需求。
    远程及近端的紧急电源关机功能(EPO),使用户能够在紧急事件发生时,及时关闭UPS工作。

    更易管理

    多种通讯接口,支持远程UPS监控管理功能。
    通过UPSentry电源管理软件,时刻掌握UPS运行参数及状态,并对告警信息及事件进行跟踪及分析。
    先进的电池管理功能,为蓄电池组提供更好的保护,从而提高电池寿命。
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    您近期内多久将购买产品? *
    订阅电子报 *
    请输入验证码 *
     

    top

    订阅电子报