产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS

DPH 系列, 三相, 25 - 150/200 kVA/kW, 最多可扩展至 800kW 并联

高扩充性

■ 可从 25kW 扩充到 150/200kW,并支持藉单一机柜的N+X备份架构,减少设备所需空间。

■ 可平行扩充达四台 DPH 系列并机,无须额外的硬件。

■ 变量配置保持可扩充的弹性,可达到层级 4 的标准。

■ 可选配机架式精密配电模块,弹性输出电源分配至关键负载 (适用于 150kW 机种)。

 高扩充性

极致可用性
极致可用性保护关键任务。
高扩充性
模块化设计保持可扩充的弹性。
卓越效能
卓越整机效能和优异效率。
维修简单便捷
具备即插即用特性,大大简化维修程序。
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top