产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS

DPH 系列, 三相, 25 - 150/200 kVA/kW, 最多可扩展至 800kW 并联

卓越效能

卓越整机效能和优异效率

■ 全额定功率(kVA=kW)提高电源可用性。

■ AC-AC运作效率优异,在30%和50%的负载情况下,DPH系列的AC-AC整体效率分别为95%和 96%,可以大幅节省能源成本。

■ 低谐波污染(iTHD<3%),可减少上游投资成本,并满足高功率需求。

卓越整机效能和优异效率

 

卓越整机效能和优异效率

 

 卓越整机效能和优异效率

极致可用性
极致可用性保护关键任务。
高扩充性
模块化设计保持可扩充的弹性。
卓越效能
卓越整机效能和优异效率。
维修简单便捷
具备即插即用特性,大大简化维修程序。
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top