产品清单

不间断电源系统 产品线

Amplon 产品线 1kVA以上,单相在线
Ultron 产品线 10kVA以上,三相在线
Modulon 产品线 20kVA以上,模块化 UPS
  • 台达 UPS - Modulon 产品线
  • HIFT (海福) 系列, 高智能容错 UPS, 20-480 kVA

    特点

    产品停售 : 建议的替代产品 HIFT 系列 20 - 80/120 kVA.
     
    14 Feature Item 2594
    无需额外的滤波器,就可达到低电流谐波 (iTHD < 3%),减少谐波污染
    高输入功率因素素 (pf > 0.99),减少运作成本
    先进的IGBT整流技术与设计,效率高达94%,大幅节省运作费用
    可选购外部电池箱延长备用时间
    具备AC启动与电池启动功能
    产品系列从20至480 kVA (4台x 120 kVA并联)
    N+X 模块及系统冗余架构,符合高可靠度的需求
    电源模块可热插拔设计,保证维护期间电力不中断
    高智能电池控制与管理,让电池运行更稳定
    冗余的辅助电源和控制电路设计,确保高度可靠性
    内置静态旁路开关,维持输出电力不间断
    标配手动维护旁路开关,增加维护便利与安全性
    两组智能型SNMP插槽,搭配电源管理软件,轻松达到集中管理
    轻松并联扩容方式,可依据企业未来的成长需求增加电力容量
    LCD液晶显示面板,支持多国语言显示
    降低安装成本与发电机匹配容量
    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    订阅电子报 *
     

    top