Выбор Продукта

Серия OutD V

Технические характеристики

Конструкция
Однослойный или многослойный алюминиевый шкаф
Защита
IP 54, IP 55
Охлаждение / Нагрев
 
Вент. воздуха (AV)
> 100 / 250 W/K, 48 Vdc
Теплообменник (HEX)
> 80 / 160 W/K, 48 Vdc
Эф. охлаждение (AC)
> 750 / 1 400 / 2 000 W (L35L35), 230 Vac
Гибридная система охлаждения
> AV + AC, HEX + AV, AV + TEC
Обогреватели
Опция - 500 W, 230 Vac