Выбор Продукта

Подпишитесь на Newsletter

Несущие конструкции системы CellD, напольные кабинеты и настенные боксы

Features

Серия SC

Три высоты кабинетов: 800 / 1200 / 2000 мм
Гибкость применения за счет использования модульного построения в сочетании с несущими конструкциями для оборудования шириной 19” и полками для аккумуляторных батарей.
Степень защиты IP 20 (внутренняя установка)
Передняя дверь (опция)

Серия WB

Три высоты кабинетов: 5 / 8 / 12 U (высота внутреннего пространства)
Стандартные несущие конструкции 19”
Степень защиты IP 20 (внутренняя установка)
Передняя дверь (опция)