Выбор Продукта

Подпишитесь на Newsletter

CellD DPS 850B-48-3

Технические характеристики

Высота общая
43.4 мм (1U)
Ширина,корпус
437.4 мм (19”)
Глубина общая
270 мм
Масса
4.2 кг
КПД
95.2%
Температура окружающего воздуха
-40 - +75 °C
Относительная влажность воздуха
не более 95 %, без конденсации влаги.
Безопасность
IEC/EN 60950
EMC
EN 300 386
Контроллер
PSC 3*1
 
CSU 502*2
Выпрямитель
DPR 850B-48