Выбор Продукта

  • DPS 850B-48-3 относится к серии систем CellD компании Delta. Данная высокоэффективная и предельно компактная система является оптимальным решением для установок с высокими требованиями к компактности оборудования...
    далее
    Система включает в себя 2 выпрямителя DPR 2000C-48, разъемы для подключения постоянного, переменного тока и батарейного блока. Компактный размер с высотой 1 U делает систему оптимально подходящей для применения в условиях...
    далее
    Мощность до 6000 W, может быть расширена. Система включает в себя встроенную систему распределения мощности. Модульная система позволяет составлять систему в соответствии с конкретными требованиями.
    далее

    Если предложенные устройства не соответствуют вашим требованиям, пожалуйста, передайте нам ваши технические спецификации. Мы найдем решение, которое будет удовлетворять вашим потребностям.

    См. также наши системы MidD и CabD, предназначенные для регионов APAC.