Выбор Продукта

Подпишитесь на Newsletter

CabD APS 1500A-230-20 SSW

Технические характеристики

Номинальная выходная мощность
27 000 VA / 21 600 W
Выходное напряжение
230 VRMS +/- 1 % (208 / 220V / 230 / 240 Vrms - возможные конфигурации)
Входное напряжение
40 - 72 Vdc