Выбор Продукта

Подпишитесь на Newsletter

CabD APS 1500A-230-20

Технические характеристики

Номинальная выходная мощность
30 000 VA / 24 000 W
Выходное напряжение
230 VRMS +/- 1 % (208 / 220V / 230 / 240 Vrms - возможные конфигурации)
Диапазон входного напряжения
40 - 72 Vdc